32-pin (RHB) package image

TPS650243RHBR ACTIVO

Administración de energía IC (PMIC) TPS65024x con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS650243RHBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RHB) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS650243

  • 1.6-A, 1.0-A, or 0.8-A, 97% Efficient Step-Down Converter for System Voltage (VDCDC1)
    • 3.3 V or 2.80 V or Adjustable
  • 1.6-A, 1.0-A, or 0.8-A, up to 95% Efficient Step-Down Converter for Memory Voltage (VDCDC2)
    • 1.8 V or 2.5 V or Adjustable
  • 0.8-A, 90% Efficient Step-Down Converter for Processor Core (VDCDC3)
  • Two Selectable Voltages for VDCDC3
    • TPS650240:
      • DEFDCDC3 = LOW: VO = 1.0 V
      • DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.3 V
    • TPS650241:
      • DEFDCDC3 = LOW: VO = 0.9 V
      • DEFDCDC3 = HIGH: VO= 1.375 V
    • TPS650242:
      • DEFDCDC3 = LOW: VO = 1.0 V
      • DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.5 V
    • TPS650243:
      • DEFDCDC3 = LOW: VO = 1.0 V
      • DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.2 V
    • TPS650244:
      • DEFDCDC3 = LOW: VO = 1.55 V
      • DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.6 V
    • TPS650245:
      • DEFDCDC3 = LOW: VO = 0.9 V
      • DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.1 V
  • 30-mA LDO for Vdd_alive
  • 2 × 200-mA General-Purpose LDOs (LDO1 and LDO2)
  • Dynamic Voltage Management for Processor Core
  • LDO1 and LDO2 Voltage Externally Adjustable
  • Separate Enable Pins for Inductive Converters
  • 2.25-MHz Switching Frequency
  • 85-μA Quiescent Current
  • Thermal Shutdown Protection

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de TPS650243

The TPS65024x devices are integrated power management ICs for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, which require multiple power rails. The TPS65024x provide three highly efficient, step-down converters targeted at providing the core voltage, peripheral, I/O, and memory rails in a processor-based system. All three step-down converters enter a low power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. The converters can be forced into fixed-frequency PWM mode by pulling the MODE pin high.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS650243RHBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información