20-pin (PWP) package image

TPS75333QPWPREP ACTIVO

Producto mejorado, respuesta transitoria rápida de 1.5 A de caída baja de tensión regular

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: V62/03636-10XE Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
TPS7A5201QRGRRQ1 ACTIVO Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta precisión para automoción AEC-Q100 qualified with lower noise performance in a smaller enhanced QFN package

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación HiRel Enhanced Product
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPS75333-EP

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TPS75333-EP

  • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
  • Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
  • Enhanced Product Change Notification
  • Qualification Pedigree
  • 1.5-A Low-Dropout Voltage Regulator
  • Available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, Fixed Output and Adjustable Versions
  • Open Drain Power-Good (PG) Status Output (TPS751xxQ)
  • Open Drain Power-On Reset With 100-ms Delay (TPS753xxQ)
  • Dropout Voltage Typically 160 mV at 1.5 A (TPS75133Q)
  • Ultralow 75 µA Typical Quiescent Current
  • Fast Transient Response
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions For Fixed-Output Versions
  • 20-Pin TSSOP (PWP) PowerPAD™ Package
  • Thermal Shutdown Protection

Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specified performance and environmental limits.
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Descripción de TPS75333-EP

The TPS753xxQ and TPS751xxQ are low dropout regulators with integrated power-on reset and power-good (PG) functions respectively. These devices are capable of supplying 1.5 A of output current with a dropout of 160 mV (TPS75133Q, TPS75333Q). Quiescent current is 75 µA at full load and drops down to 1 µA when the device is disabled. TPS751xxQ and TPS753xxQ are designed to have fast transient response for larger load current changes.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 160 mV at an output current of 1.5 A for the TPS75x33Q) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 75 µA over the full range of output current, 1 mA to 1.5 A). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems.

The device is enabled when EN\ is connected to a low level voltage. This LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN\ (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to less than 1µA at TJ = 25°C.

For the TPS751xxQ, the power-good terminal (PG) is an active high, open drain output, which can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

The RESET\ (SVS, POR, or power on reset) output of the TPS753xxQ initiates a reset in microcomputer and microprocessor systems in the event of an undervoltage condition. An internal comparator in the TPS753xxQ monitors the output voltage of the regulator to detect an undervoltage condition on the regulated output voltage. When the output reaches 95% of its regulated voltage, RESET\ goes to a high-impedance state after a 100-ms delay. RESET\ goes to a logic-low state when the regulated output voltage is pulled below 95% (i.e., over load condition) of its regulated voltage.

The TPS751xxQ or TPS753xxQ is offered in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.5 V to 5 V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges. The TPS751xxQ and TPS753xxQ families are available in 20-pin TSSOP (PWP) packages.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información