5-pin (DBV) package image

TPS7A0230PDBVR ACTIVO

200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS7A02

  • Ultra-low IQ: 25 nA (typ), even in dropout
  • Shutdown IQ: 3 nA (typ)
  • Excellent transient response (1 mA to 50 mA)
    • < 10-µs settling time
    • 100-mV undershoot
  • Packages:
    • 1.0-mm × 1.0-mm X2SON
    • SOT23-5
    • 0.64-mm × 0.64-mm DSBGA
  • Input voltage range: 1.5 V to 6.0 V
  • Output voltage range: 0.8 V to 5.0 V (fixed)
  • Output accuracy: 1.5% over temperature
  • Smart enable pulldown
  • Very low dropout:
    • 270 mV (max) at 200 mA (VOUT = 3.3 V)
  • Stable with a 1-µF or larger capacitor

Descripción de TPS7A02

The TPS7A02 is an ultra-small, ultra-low quiescent current low-dropout linear regulator (LDO) that can source 200 mA with excellent transient performance.

The TPS7A02, with an ultra-low IQ of 25 nA, is designed specifically for applications where very-low quiescent current is a critical parameter. This device maintains low IQ consumption even in dropout mode to further increase battery life. When in shutdown or disabled mode, the device consumes ultra-low, 3-nA IQ that helps increase the shelf life of the battery. The TPS7A02 has an output range of 0.8 V to 5.0 V available in 50-mV steps to support the lower core voltages of modern microcontrollers (MCUs).

The TPS7A02 features a smart enable circuit with an internally controlled pulldown resistor that keeps the LDO disabled even when the EN pin is left floating and helps minimize the external components used to pulldown the EN pin. This circuit also helps minimize the current drawn through the external pulldown circuit when the device is enabled.

The TPS7A02 is fully specified for TJ = –40°C to +125°C operation.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información