8-pin (P) package image

UC3843AN ACTIVO

Controlador PWM de 30 V, 1 A y 500 kHz con modo de corriente, UVLO de 8.4 V/7.6 V, ciclo de trabajo

Igual que: UC3843ANG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
Encapsulado | Pines PDIP (P) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Transportador 50 | TUBE

Características para UC3843A

  • Optimized for Off-Line and DC-DC Converters
  • Low Start-Up Current (< 0.5 mA)
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • Automatic Feedforward Compensation
  • Pulse-by-Pulse Current Limiting
  • Enhanced Load Response Characteristics
  • Undervoltage Lockout With Hysteresis
  • Double Pulse Suppression
  • High-Current Totem Pole Output
  • Internally-Trimmed Bandgap Reference
  • Up to 500-kHz Operation
  • Create a Custom Design Using the UCx84xA With the WEBENCH Power Designer

Descripción de UC3843A

The UCx84xA family of control devices is a pin-for-pin compatible improved version of the UCx84x family. Providing the necessary features to control current-mode or switched-mode power supplies, this family of devices has many improved features: startup current is less than 0.5 mA, oscillator discharge is trimmed to 8.3 mA, and during UVLO, the output stage can sink at least 10 mA at less than 1.2 V for VCC over 5 V.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información