16-pin (D) package image

UCC28065DR ACTIVO

Controlador PFC con modo de transición natural Interleaving™ con conmutación de alta frecuencia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC28065DT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para UCC28065

  • Input filter and output capacitor ripple-current reduction
    • Reduced current ripple for higher system reliability and smaller bulk capacitor
    • Reduced EMI filter size
  • Higher switching frequency support
    • Up-to 800-kHz switching frequency, reducing boost inductor size to at least one-half in size
    • Improved input-current THD
  • High light-load efficiency
    • User adjustable phase management with input voltage compensation
    • Burst mode operation with adjustable burst threshold
    • Helps enable compliance to EUP Lot6 tier II, CoC tier II and DOE Level VI standards
  • Sensorless current-shaping simplifies board layout and improves efficiency
  • Input line feed-forward for fast line transient response
  • Inrush-safe current limiting:
    • Prevents MOSFET conduction during inrush
    • Eliminates CCM operation and reverse recovery events in output rectifier

Descripción de UCC28065

The UCC28065 interleaved PFC controller enables transition mode PFC at higher power ratings than previously possible. The device uses a Natural Interleaving™ technique to maintain a 180-degree phase shift. Both channels operate as masters (there is no slave channel) synchronized to the same frequency. This approach enables faster response time, accurate phase shift, and transition mode operation for each channel. The device has a burst mode function to get high light-load efficiency. Burst mode eliminates the need to turn off the PFC during light load operation to meet standby power targets, eliminating the need for an auxiliary Flyback when paired with UCC25640x LLC controller and the UCC24612 or UCC24624 synchronous rectifier controllers. The increased frequency clamping doubles the switching frequency capability compared with previous generation devices. The increased switching frequency range also allows the design to fully utilize the benefits of GaN MOSFETs such as LMG3410 and SiC MOSFETs.

Expanded system level protections features include input brownout and dropout recovery, output over-voltage, open-loop, overload, soft-start, phase-fail detection, and thermal shutdown. The additional fail-safe over-voltage protection (OVP) feature protects against shorts to an intermediate voltage that, if undetected, could lead to catastrophic device failure. Advanced non-linear gain results in rapid, yet smooth response to line and load transient events. Special line-dropout handling avoids significant current disruption. Strong reduction of bias current when not switching during burst mode operation, improves stand-by performance.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC28065DT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información