8-pin (D) package image

UCC2808AQDR-1Q1 ACTIVO

Controlador PWM con modo de corriente de inserción-extracción de 8.3 V a 15 V y 1 A para automoción

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para UCC2808A-1Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • ESD Protection Exceeds 1500 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V
    Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
  • Dual Output Drive Stages in Push-Pull Configuration
  • Current Sense Discharge Transistor to Improve Dynamic Response
  • 130-µA Typical Starting Current
  • 1-mA Typical Run Current
  • Operation to 1 MHz
  • Internal Soft Start
  • On-Chip Error Amplifier With 2-MHz Gain Bandwidth Product
  • On Chip VDD Clamping
  • Output Drive Stages Capable of 500-mA Peak-Source Current,
    1-A Peak-Sink Current

Descripción de UCC2808A-1Q1

The UCC2808A-xQ1 is a family of BiCMOS push-pull, high-speed, low-power, pulse-width modulators. The UCC2808A-xQ1 contains all of the control and drive circuitry required for off-line or DC-to-DC fixed frequency current-mode switching power supplies with minimal external parts count.

The UCC2808A-xQ1 dual output drive stages are arranged in a push-pull configuration. Both outputs switch at half the oscillator frequency using a toggle flip-flop. The dead time between the two outputs is typically 60 ns to 200 ns depending on the values of the timing capacitor and resistors, thus limiting each output stage duty cycle to less than 50%.

The UCC2808A-xQ1 family offers a variety of package options and choice of undervoltage lockout levels. The family has UVLO thresholds and hysteresis options for off-line and battery powered systems. Thresholds are shown in the ordering information table.

The UCC2808A-xQ1 is an enhanced version of the UCC2808 family. The significant difference is that the A versions feature an internal discharge transistor from the CS pin to ground, which is activated each clock cycle during the oscillator dead time. The feature discharges any filter capacitance on the CS pin during each cycle and helps minimize filter capacitor values and current sense delay.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información