8-pin (PW) package image

UCC2809PW-2 ACTIVO

Controlador de lado primario de bajo consumo con UVLO de 150 V/8 V y -40 °C a 85 °C

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
UCC28C58DR ACTIVO Controlador PWM industrial, 30 V, modo corriente de baja potencia, 16 V/12.5 V UVLO para SiC, ciclo de trabajo del 100 % SOIC package

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre UCC2809-2

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 150 | TUBE

Características para UCC2809-2

  • User Programmable Soft Start With Active Low Shutdown
  • User Programmable Maximum Duty Cycle
  • Accessible 5V Reference
  • Undervoltage Lockout
  • Operation to 1MHz
  • 0.4A Source/0.8A Sink FET Driver
  • Low 100µA Startup Current

Descripción de UCC2809-2

The UCC3809 family of BCDMOS economy low power integrated circuits contains all the control and drive circuitry required for off-line and isolated DC-to-DC fixed frequency current mode switching power supplies with minimal external parts count. Internally implemented circuits include undervoltage lockout featuring startup current less than 100µA, a user accessible voltage reference, logic to ensure latched operation, a PWM comparator, and a totem pole output stage to sink or source peak current. The output stage, suitable for driving N-Channel MOSFETs, is low in the off state.

Oscillator frequency and maximum duty cycle are programmed with two resistors and a capacitor. The UCC3809 family also features full cycle soft start.

The family has UVLO thresholds and hysteresis levels for off-line and DC-to-DC systems as shown in the table to the left.

The UCC3809 and the UCC2809 are offered in the 8 pin SOIC (D), PDIP (N), TSSOP (PW), and MSOP (P) packages. The small TSSOP and MSOP packages make the device ideal for applications where board space and height are at a premium.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información