8-pin (D) package image

UCC28C45QDRQ1 ACTIVO

Controlador PWM de automoción, 20 V, modo corriente de baja potencia, 8.4 V/7.6 V UVLO, ciclo de tra

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para UCC28C45-Q1

  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: -40⁰C to 125⁰C
    • Device HBM classification level 2: ±2 kV
    • Device CDM classification level C4B: 750 V
  • Functional Safety-Capable
  • Operating frequency: 1 MHz Maximum
  • 50-µA standby current, 100-µA maximum
  • Low operating current of 2.3 mA at 52 kHz
  • Fast 35-ns cycle-by-cycle over-current limiting
  • ±1-A peak output current
  • Rail-to-rail output swings with 25-ns rise and 20-ns fall times
  • ±1% initial trimmed 2.5-V error amplifier reference
  • Trimmed oscillator discharge current
  • New undervoltage lockout versions
  • Create a custom design using the UCC28C4x-Q1 with the WEBENCH Power Designer

Descripción de UCC28C45-Q1

The UCC28C4x-Q1 family devices are high performance current-mode PWM controllers.

The UCC28C4x-Q1 family supports a fixed-frequency, peak current-mode flyback implementation with UVLO and maximum duty-cycle limit options. UCC28C4X-Q1 can be configured with either primary-side regulation using an auxiliary winding or secondary-side regulation with the use of an opto-coupler. This family of devices features high frequency operation up to 1 MHz with low start up and operating currents, thus minimizing start up loss and operating power consumption for improved efficiency. The devices also feature a fast current sense to output delay time of 35 ns, and a ±1-A peak output current capability for driving large external MOSFETs directly.

The UCC28C4x-Q1 family is offered in the 8-pin SOIC (D) package.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información