8-pin (D) package image

UCC28C58DR ACTIVO

Controlador PWM industrial, 30 V, modo corriente de baja potencia, 16 V/12.5 V UVLO para SiC, ciclo

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para UCC28C58

  • Undervoltage lockout options to support both Si and SiC MOSFET applications
  • 30-V VDD absolute maximum voltage
  • 1-MHz maximum fixed frequency operation
  • 50-µA startup current, 75-µA maximum
  • Low operating current: 1.3 mA (at f OSC = 52 kHz)
  • Fast 35-ns, cycle-by-cycle overcurrent limiting
  • ±1-A peak driving current
  • Rail-to-rail output
    • 25-ns rise time
    • 20-ns fall time
  • ±1% accurate 2.5-V error amplifier reference
  • Pin-to-pin compatible and drop-in replacement for UCCx8C4x
  • Functional Safety-Capable

Descripción de UCC28C58

The UCCx8C5x family of devices are high-performance current-mode PWM controllers that can drive both Si and SiC MOSFETs in various applications. The UCCx8C5x family is a more efficient and robust version of the UCCx8C4x.

The UCCx8C5x family has new UVLO thresholds that allow for reliable SiC MOSFET operation (UCC28C56-59), in addition to existing UVLO thresholds for continued Si MOSFET support (UCCx8C50-55).

VDD absolute maximum voltage rating is extended from 20 V to 30 V for optimally driving the gate of 20-V gs, 18-V gs, or 15-V gs SiC MOSFETs, while also allowing for the exclusion of an external LDO.

The UCCx8C5x family is offered in 8-pin VSSOP (DGK), and 8-pin SOIC (D) packages.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información