16-pin (DW) package image

UCC3818DW ACTIVO

Controlador PFC de 6 kHz a 220 kHz con CCM, UVLO de 10.5 V/10 V y 0 °C a 70 °C

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
UCC28180DR ACTIVO Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC3818DWTR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre UCC3818

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE

Características para UCC3818

  • Controls Boost Preregulator to Near-Unity Power Factor
  • Limits Line Distortion
  • World Wide Line Operation
  • Over-Voltage Protection
  • Accurate Power Limiting
  • Average Current Mode Control
  • Improved Noise Immunity
  • Improved Feed-Forward Line Regulation
  • Leading Edge Modulation
  • 150-µA Typical Start-Up Current
  • Low-Power BiCMOS Operation
  • Up to 18-V Operation
  • Frequency Range 6 kHz to 220 kHz

Descripción de UCC3818

The UCCx817 and UCCx818 family provides all the functions necessary for active power factor-corrected preregulators. The controller achieves near-unity power factor by shaping the AC input line current waveform to correspond to that of the AC input line voltage. Average current mode control maintains stable, low distortion sinusoidal line current.

Designed in Texas Instrument’s BiCMOS process, the UCCx817 and UCCx818 offers new features such as lower start-up current, lower power dissipation, overvoltage protection, a shunt UVLO detect circuitry, a leading-edge modulation technique to reduce ripple current in the bulk capacitor, and an improved, low-offset (±2-mV) current amplifier to reduce distortion at light load conditions.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC3818DWTR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información