20-pin (RGW) package image

XTR300AIRGWT ACTIVO

Controlador analógico industrial con salida de corriente/tensión

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

XTR300AIRGWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para XTR300

  • USER-SELECTABLE: Voltage or Current Output
  • +40V SUPPLY VOLTAGE
  • VOUT: ±10V (up to ±17.5V at ±20V supply)
  • IOUT: ±20mA (linear up to ±24mA)
  • SHORT- OR OPEN-CIRCUIT FAULT INDICATOR PIN
  • NO CURRENT SHUNT REQUIRED
  • OUTPUT DISABLE FOR SINGLE INPUT MODE
  • THERMAL PROTECTION
  • OVERCURRENT PROTECTION
  • SEPARATE DRIVER AND RECEIVER CHANNELS
  • DESIGNED FOR TESTABILITY
  • APPLICATIONS
    • PLC OUTPUT PROGRAMMABLE DRIVER
    • INDUSTRIAL CROSS-CONNECTORS
    • INDUSTRIAL HIGH-VOLTAGE I/O
    • 3-WIRE-SENSOR CURRENT OR VOLTAGE OUTPUT
    • ±10V 2- AND 4-WIRE VOLTAGE OUTPUT
      U.S. Patent Nos. 7,427,898, 7,425,848, and 7,449,873
      Other Patents Pending

All other trademarks are the property of their respective owners

Descripción de XTR300

The XTR300 is a complete output driver for industrial and process control applications. The output can be configured as current or voltage by the digital I/V select pin. No external shunt resistor is required. Only external gain-setting resistors and a loop compensation capacitor are required.

The separate driver and receiver channels provide flexibility. The Instrumentation Amplifier (IA) can be used for remote voltage sense or as a high-voltage, high-impedance measurement channel. In voltage output mode, a copy of the output current is provided, allowing calculation of load resistance.

The digital output selection capability, together with the error flags and monitor pins, make remote configuration and troubleshooting possible. Fault conditions on the output and on the IA input as well as over-temperature conditions are indicated by the error flags. The monitoring pins provide continuous feedback about load power or impedance. For additional protection, the maximum output current is limited and thermal protection is provided.

The XTR300 is specified over the −40°C to +85°C industrial temperature range and for supply voltages up to 40V.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

XTR300AIRGWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información