ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

SN65EL11

アクティブ

PECL/ECL 1:2 ファンアウト・バッファ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 1:2 PECL/ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL: VCC = 4.2 V to 5.7 V With VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V With VEE = -4.2 V to -5.7 V
  • 5-ps Skew Between Outputs
  • Support for Clock Frequencies >2.5 GHz
  • 265-ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions
  • Drop-In Compatible With MC10EL11, MC100EL11
  • Built-In Input Pulldown Resistors
  • Built-In Temperature Compensation
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion
  • 1:2 PECL/ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL: VCC = 4.2 V to 5.7 V With VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V With VEE = -4.2 V to -5.7 V
  • 5-ps Skew Between Outputs
  • Support for Clock Frequencies >2.5 GHz
  • 265-ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions
  • Drop-In Compatible With MC10EL11, MC100EL11
  • Built-In Input Pulldown Resistors
  • Built-In Temperature Compensation
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion

The SN65EL11 is a differential 1:2 PECL/ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain a known logic level when inputs are in an open condition. The SN65EL11 is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in a TSSOP-8 package.

The SN65EL11 is a differential 1:2 PECL/ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain a known logic level when inputs are in an open condition. The SN65EL11 is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in a TSSOP-8 package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 5-V PECL/ECL 1:2 Fanout Buffer データシート 2008年 11月 26日
アプリケーション・ノート AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 2007年 10月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

SN65EL11 IBIS Model Version 1.1

SLLM048.ZIP (15 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ