6-pin (DBV) package image

TPD3S014DBVR アクティブ

USB ホスト・ポート向け、電流制限スイッチと D+/D- の ESD 保護機能

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $0.837
100 249 $0.644
250 999 $0.474
1,000 + 99,999,999 $0.339

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPD3S014 の特徴

  • Continuous Current Ratings of 0.5 A and 1.5 A
  • Fixed, Constant Current Limits of 0.85 A and
    2.15 A (Typ)
  • Fast Overcurrent Response – 2 μs
  • Integrated Output Discharge
  • Reverse Current Blocking
  • Short-Circuit Protection
  • Over Temperature Protection With Auto-Restart
  • Built-In Soft Start
  • Ambient Temperature Range: -40°C to 85°C
  • Product Regulatory Compliance
    • UL Recognized Component (UL 2367, Standard for Solid State Overcurrent Protectors)
    • CB File No. E169910 to IEC 60950-1, Information Technology Equipment
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection (External Pins)
    • ±12-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
    • ±15-kV Air Gap Discharge (IEC 61000-4-2)

TPD3S014 に関する概要

The TPD3S0x4s are integrated devices that feature a current-limited load switch and a two-channel transient voltage suppressor (TVS) based electrostatic discharge (ESD) protection diode array for USB interfaces.

The TPD3S0x4 devices are intended for applications such as USB where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered; TPD3S0x4s provide short-circuit protection and overcurrent protection. The TPD3S0x4s limit the output current to a safe level by operating in constant current mode when the output load exceeds the current limit threshold. The fast overload response eases the burden on the main 5-V power supply by quickly regulating the power when the output is shorted. The rise and fall times for the current limit switch are controlled to minimize current surges when turning the device on and off.

The TPD3S014 and TPD3S044 will allow 0.5 A and 1.5 A of continuous current, respectively. The TVS diode array is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard.

The high level of integration, combined with its easy-to-route DBV package, allows this device to provide great circuit protection for USB interfaces in applications like laptops, high-definition digital TVs, set-top boxes, and electronic point of sale equipment.

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $0.837
100 249 $0.644
250 999 $0.474
1,000 + 99,999,999 $0.339

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら