TPS2350
- Replaces OR-ing Diodes
- Operating Supply Range of –12 V to –80 V
- Withstands Transients to –100 V
- Programmable Current Limit
- Programmable Linear Inrush Slew Rate
- Programmable UV/OV Thresholds
- Programmable UV and OV Hysteresis
- Fault Timer to Eliminate Nuisance Trips
- Power Good and Fault Outputs
- 14-Pin SOIC and TSSOP Package
The TPS2350 is a hot swap power manager optimized for replacing OR-ing diodes in redundant power –48-V systems. The TPS2350 operates with supply voltages from –12 V to –80 V, and withstands spikes to –100 V.
The TPS2350 uses two power FETs as low voltage drop diodes to efficiently select between two redundant power supplies. This minimizes system power dissipation and also minimizes voltage drop through the power management chain.
The TPS2350 also uses a third power FET to provide load current slew rate control and peak current limiting that is programmed by one resistor and one capacitor. The device also provides a power good output to enable down-stream power converters and a fault output to indicate load problems.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2350 Hot Swap データシート (Rev. D) | 2013年 10月 7日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
セレクション・ガイド | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 | ||||
ユーザー・ガイド | -48-V ATCA Hot Swap Reference Design Using the TPS2350 (Rev. A) | 2005年 6月 15日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS2350 (Rev. A) | 2003年 9月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2350EVM — テレコム -48V OR-接続 ダイオードの置き換え、TPS2350 評価モジュール
-48V のホットスワップ / 電源セレクタである TPS2350 用の EVM キットは、PCB ベースのプラットフォームであり、TPS2350 の動作やホットスワップ・イベント発生時の性能を短期間で理解し、評価するのに役立ちます。
このアッセンブリ (TI 型番 HPA021-001) は 1 個の TPS2350 (...)
TPS2350 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。