パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS25740B の特徴
- USB PD 2.0認定済み(TID# 1030004)およびUSB PD 3.0準拠のプロバイダ
- 電圧アドバタイズをピンで選択可能
- 5V、9V、12V、15V
- 5V、9V、15V、20V
- ピーク電力設定をピンで選択可能
- 18W~100Wの8オプション
- 高電圧と安全性の両立
- 過電圧、過電流、過熱保護、およびVBUS放電
- CC1およびCC2上でのIEC 61000-4-2保護
- 入力ピンによるフォルト時の高速シャットダウン
- 外部のNチャネルMOSFETの制御
- 3ピンの外部電源制御
- 広いVIN電源範囲(4.65V~25V)
- 非接続時の静止電流: 10µA未満
- ポート接続インジケータ
- デュアル・ポート・アプリケーション用の、自己方向決定式のポート電力管理
TPS25740B に関する概要
TPS25740BはUSB Power Delivery (PD) 2.0に完全準拠した認定済みのソリューションであり、USB Type-C™ PD用の電源を実装します。ファームウェアや外部のマイクロコントローラが不要で、基板に接続するだけで使用できるので、使いやすく、製品の開発期間を最短にできます。このデバイスは4つの電圧を供給し、最大電圧および電力は20Vで100Wです。
TPS25740BはすべてのUSB PDネゴシエーションを自動的に処理し、CCピンを使用してハンドシェークを行い、CTLxピンを使用して電源からの電圧を選択します。PCTRLピンにより、アドバタイズされる電力の量を動的に減らし、ポートの電力管理を可能にします。TPS25740BにはOVP、OCP、ESD、UVLO、OTSD、VBUS放電などの機能が内蔵されているため、ソリューションのサイズとコストを削減しながら、安全で堅牢な設計が可能になります。TPS25740BはVBUSスイッチのNチャネルMOSFETを制御し、PチャネルMOSFETを必要とするソリューションと比較してシステム・コストを削減できます。TPS25740Bはスタンバイ時電力が非常に低いため、エネルギー効率の規格を満たすのが容易であり、モバイル・アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長できます。
TPS25740Bは、デバイスが接続されていないとき、標準値で8.5µA (VDD = 3.3Vのときは5.8µA)を消費します。デバイスが接続されていないときは、ポート接続インジケータ(DVDD)出力を使用して電力ソースを無効にすることで、さらにシステム電力を削減できます。
保護機能として、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、CCピンのIEC、システム・オーバーライドによるゲート・ドライバ(GD)のディスエーブルなどがあります。