TPS25814
- USB Type-C specification compliant
- Cable attach and orientation detection
- Integrated VCONN switch
- 26-V tolerant CC pins
- Configurable current advertisement
- Integrated VBUS sourcing port power switch
- 5-V, 3-A, 36-mΩ Sourcing switch
- UL recognized component (E169910)
- Undervoltage and overvoltage protection
- Configurable current limit up to 3 A
- USB type-C connector system software interface (USCI) support
- Supports industrial temperature range
- Optional simple power management for multi-port systems
The TPS25814 is a stand-alone USB Type-C controller providing cable plug and orientation detection for one USB Type-C connector. Upon cable attachment, the TPS25814 performs cable detection according to the USB Type-C specification. When cable detection is complete, the TPS25814 enables the internal power path. Status indicator pins may be used to control an external multiplexer.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS25814 USB Type-C® Controller with Integrated Source Power Switch データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 9日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25814EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 3月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS25814EVM — TPS25814 USB Type-C® DFP ポート・コントローラ向けの評価基板
TPS25814EVM は、シングルポート USB Type-C™ アプリケーション向けの包括的なリファレンス デザインです。このデザインを活用すると、開発ユーザーは USB 3.0 のデータ列挙機能に関して TPS25814 を評価することができます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。