パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS25830-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- HBM ESD 分類レベル H2
- CDM ESD 分類レベル C5
-
機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 同期整流降圧型 DC/DC レギュレータ
- 入力電圧範囲:4.5V~36V
- 出力電流:3.5A
- 5.1V で ±1% 精度の出力電圧
- 電流モード制御
- 可変周波数:300kHz~2.2MHz
- 外部クロックへの周波数同期
- 拡散スペクトラム・ディザリング付きの FPWM
- 設計を容易にする内部補償
- USB-IF 規格に準拠
-
USB Type-C Rev 1.3
- CC ロジック、VCONN ソースおよび放電
- USB ケーブルの極性検出 (POL)
- USB BC1.2 準拠の CDP/SDP モード
- 自動 DCP モード (TPS25831-Q1 のみ)
- DCP 短絡モードと YD/T 1591-2009
- 2.7V デバイダ 3 モード
- 1.2V モード
-
USB Type-C Rev 1.3
- USB 電力および通信に最適化
- USB 電流制限をユーザーがプログラム可能
- 最高 1.5V のケーブル・ドループ補償
- DP および DM の広帯域幅データ・スイッチ (TPS25830-Q1 のみ)
- インテリジェント熱管理用の NTC 入力 (TPS25831-Q1 のみ)
- 内蔵の保護機能
- VBUS の VBAT への短絡保護
- DP_IN および DM_IN の VBAT および VBUS への短絡保護
- CC1 および CC2 の VBAT への短絡保護
- DP_IN、DM_IN、CCx は IEC 61000-4-2 規格に準拠
- ±8kV 接触および ±15kV 空中放電
- フォルト・フラグ・レポート
- ウェッタブル・フランク付きの 32 ピン QFN パッケージ
TPS25830-Q1 に関する概要
TPS2583x-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを内蔵した USB Type-C および BC1.2 充電ポート・コントローラです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず VBUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を最適電流および電圧で確実に充電できます。
TPS2583x-Q1 は、VBUS、CC1、CC2、DM_IN、DP_IN ピンのバッテリへの短絡に対する保護機能も内蔵しています。これらのピンは、最高で 18V の電圧に耐えられます。
TPS25830-Q1 は DP および DM パススルーのための広帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しており、TPS25831-Q1 はユーザー設定可能な熱過負荷保護のためのサーミスタ入力ピンと熱警告フラグを内蔵しています。