ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS65987DDK

アクティブ

USB4 デバイス向け、パワー スイッチ内蔵、USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ

製品詳細

Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control GPIO, I2C Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 20 V 5 A Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -10 to 75
Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control GPIO, I2C Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 20 V 5 A Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -10 to 75
VQFN (RSH) 56 49 mm² 7 x 7
  • USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
  • TPS65987DDK は、USB4 および Thunderbolt 4 (TBT4) デバイスの PD3.0 コントローラです。
    • この PD コントローラは USB4 デバイスの設計でのみ使用できます。
    • インテル社のリファレンス・デザイン (文書番号 631605) を参照してください。
    • USB4 デバイス以外の設計に使う場合、セレクション・ガイドと設計開始に必要な情報 (www.ti.com/usb-cE2E ガイド) を参照してください。
  • 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
    • 2 つの 5~20V、5A、25mΩ 双方向スイッチを内蔵
    • UL2367 認証番号:20190107-E169910
    • IEC62368-1 認証番号:US-34617-UL
  • 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
    • シンクに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、スルーレート制御機能を内蔵

    • ソースに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
  • USB Type-C 電力供給 (PD) コントローラ
    • 13 本の構成可能な GPIO
    • USB PD 3.0 認証済み
    • USB Type-C 仕様に準拠
    • ケーブルの取り付けと方向の検出
    • VCONN スイッチを内蔵
    • 物理レイヤおよびポリシー・エンジン
    • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C プライマリまたはセカンダリ・ポート
    • 1 つの I2C プライマリ専用ポート

    • 1 つの I2C セカンダリ専用ポート

  • USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
  • TPS65987DDK は、USB4 および Thunderbolt 4 (TBT4) デバイスの PD3.0 コントローラです。
    • この PD コントローラは USB4 デバイスの設計でのみ使用できます。
    • インテル社のリファレンス・デザイン (文書番号 631605) を参照してください。
    • USB4 デバイス以外の設計に使う場合、セレクション・ガイドと設計開始に必要な情報 (www.ti.com/usb-cE2E ガイド) を参照してください。
  • 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
    • 2 つの 5~20V、5A、25mΩ 双方向スイッチを内蔵
    • UL2367 認証番号:20190107-E169910
    • IEC62368-1 認証番号:US-34617-UL
  • 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
    • シンクに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、スルーレート制御機能を内蔵

    • ソースに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
  • USB Type-C 電力供給 (PD) コントローラ
    • 13 本の構成可能な GPIO
    • USB PD 3.0 認証済み
    • USB Type-C 仕様に準拠
    • ケーブルの取り付けと方向の検出
    • VCONN スイッチを内蔵
    • 物理レイヤおよびポリシー・エンジン
    • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C プライマリまたはセカンダリ・ポート
    • 1 つの I2C プライマリ専用ポート

    • 1 つの I2C セカンダリ専用ポート

TPS65987DDK は、USB4 および TBT4 デバイス向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS65987DDK は完全に管理されたパワー・パスを堅牢な保護機能と統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。 TPS65987DDK は、スタンドアロンの USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラであり、 1 本の USB Type-C コネクタのケーブルのプラグおよび向きを検出します。ケーブルを検出すると、 TPS65987DDK は USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、USB PD ネゴシエーションが完了すると、 TPS65987DDK は適切な電力経路を有効にし、外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。このデバイスは、インテル社の USB4 および TBT4 デバイス最終製品リファレンス・デザインに採用されています。このリファレンス・デザインは、この種の設計において本 PD コントローラがシステム・レベルで適切に機能することを保証しています。これにより、システム設計の複雑さが大幅に緩和され、その結果、開発期間を大幅に短縮できます。

TPS65987DDK は、USB4 および TBT4 デバイス向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS65987DDK は完全に管理されたパワー・パスを堅牢な保護機能と統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。 TPS65987DDK は、スタンドアロンの USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラであり、 1 本の USB Type-C コネクタのケーブルのプラグおよび向きを検出します。ケーブルを検出すると、 TPS65987DDK は USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、USB PD ネゴシエーションが完了すると、 TPS65987DDK は適切な電力経路を有効にし、外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。このデバイスは、インテル社の USB4 および TBT4 デバイス最終製品リファレンス・デザインに採用されています。このリファレンス・デザインは、この種の設計において本 PD コントローラがシステム・レベルで適切に機能することを保証しています。これにより、システム設計の複雑さが大幅に緩和され、その結果、開発期間を大幅に短縮できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

この IC は、Thunderbolt 4™ デバイス向けを意図しています。
このファームウェア構成ツールの GUI などの情報も入手できます。 ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPS25751 アクティブ 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.1 コントローラ For applications requiring USB-C Power Delivery and no support for alternate modes

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65987DDK USB4 および Thunderbolt 4 デバイス向け、パワー・スイッチ内蔵 USB Type-C および USB PD コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65987DDK Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 8月 7日
証明書 TPS65987DDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65987DDKEVM — TPS65987DDK の評価基板

TPS65987DDK の評価基板 (EVM) を使用すると、USB Type-C® や PD (パワー デリバリ) を実装した最終製品の開発とテストを実施する目的で、スタンドアロン テスト キットの一部という形で TPS65987DDK IC を評価できます。この評価基板 (EVM) は、シングル ポート ラップトップ コンピュータをすぐにエミュレートできる構成になっています。また、この評価基板 (EVM) は、保護の目的で TPD6S300A デバイスも搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

TPS6598X-CONFIG — TPS6598x 構成ツール

開始に必要な事項

ステップ 1:TPS6598X GUI ツールのビデオを視聴
ステップ 2:TPS6598X GUI をダウンロード
ステップ 3:USB-C-PD-DUO-EVM を注文し、『user's guide』 (英語) を確認
ステップ 4:EVM Tutorial (英語) のビデオを視聴


TPS6598x 構成ツールは、特定の最終用途に合わせてファームウェアを構成するための GUI インターフェイスを提供する方法で、設計フェーズを支援します。このツールは、USB Type-CTM コントローラと USB PD コントローラである TPS6598x (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSH) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ