TPS65988DK
- USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
- 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
- TID#:5431
- PD2.0 と PD3.0 の比較の記事
- 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
- TPS65988DK は、USB4 および Thunderbolt 4 (TBT4) デバイスの PD3.0 コントローラです。
- この PD コントローラは USB4 デバイスの設計でのみ使用できます。
- インテル社のリファレンス・デザイン (文書番号 631605) を参照してください。
- USB4 デバイス以外の設計に使う場合、セレクション・ガイドと設計開始に必要な情報 (www.ti.com/usb-c、E2E ガイド) を参照してください。
- 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
- 2 つの 5~20V、5A、25mΩ 双方向スイッチを内蔵
- UL2367 認証番号:20190107-E169910
- IEC62368-1 認証番号:US-34617-UL
- 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
- シンクに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、スルーレート制御機能を内蔵
- ソースに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
- USB Type-C 電力供給 (PD) コントローラ
- 13 本の構成可能な GPIO
- USB PD 3.0 認証済み
- USB Type-C 仕様に準拠
- ケーブルの取り付けと方向の検出
- VCONN スイッチ内蔵
- 物理レイヤおよびポリシー・エンジン
- デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- 1 つの I2C プライマリまたはセカンダリ・ポート
- 1 つの I2C プライマリ専用ポート
- 1 つの I2C セカンダリ専用ポート
TPS65988DK は、USB4 および TBT4 デバイス向けに最適化された高集積スタンドアロン・デュアル・ポート USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。 TPS65988DK は、完全に管理されたパワー・パスを堅牢な保護機能と統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。ケーブルを検出すると、 TPS65988DK は USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、USB PD ネゴシエーションが完了すると、 TPS65988DK は適切な電力経路を有効にし、外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。このデバイスは、インテル社の USB4 および TBT4 デバイス最終製品リファレンス・デザインに採用されています。このリファレンス・デザインは、この種の設計において本 PD コントローラがシステム・レベルで適切に機能することを保証しています。これにより、システム設計の複雑さが大幅に緩和され、その結果、開発期間を大幅に短縮できます。
詳細リクエスト
この IC は、Thunderbolt 4™ デバイス向けを意図しています。
このファームウェア構成ツールの GUI などの情報も入手できます。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65988DK USB4 および Thunderbolt 4 デバイス向け、 パワー・スイッチ内蔵デュアル・ポート USB Type-C および USB データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65988DKEVM — TPS65988DK デュアル ポート USB Type-C® と パワー デリバリ (PD) の評価基板
TPS6598X-CONFIG — TPS6598x 構成ツール
ステップ 1:TPS6598X GUI ツールのビデオを視聴
ステップ 2:TPS6598X GUI をダウンロード
ステップ 3:USB-C-PD-DUO-EVM を注文し、『user's guide』 (英語) を確認
ステップ 4:EVM Tutorial (英語) のビデオを視聴
TPS6598x 構成ツールは、特定の最終用途に合わせてファームウェアを構成するための GUI インターフェイスを提供する方法で、設計フェーズを支援します。このツールは、USB Type-CTM コントローラと USB PD コントローラである TPS6598x (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。