TPS65994AE

アクティブ

USB4 と代替モードをサポート、ソース (供給) 対応のパワー スイッチ内蔵、デュアル ポート、USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control NFET Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 5 V 3 A Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Alternate mode Yes External power-path control NFET Data role DFP, DRD, UFP Internal power path 5 V 3 A Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • USB 電力供給 (PD) コントローラ
    • USB PD 3.0 準拠
    • 高速ロール・スワップをサポート
    • 物理レイヤおよびポリシー・エンジン
    • ブート時およびホスト制御で構成可能
  • USB Type-C 仕様に準拠
    • ケーブルの取り付けと方向の検出
    • デフォルト、1.5A、3A の電力アドバタイズメント
    • VCONN スイッチ内蔵
  • VBUS ソーシング・ポート・パワー・スイッチを内蔵
    • 2 つの 5V、3A、29mΩ のソーシング・スイッチ
    • 調節可能な電流制限
    • 低電圧および過電圧保護
    • 高速ターンオン・モードにより、高速ロール・スワップをサポート
  • UL 認定部品 (E169910)
  • 2 つのシンキング経路の高電圧ゲート・ドライバ
    • 逆電流保護
    • スルーレート制御
    • 過電圧保護
  • 代替モードのサポート
    • DisplayPort ソース
    • Thunderbolt™
  • USB Type-C コネクタ・システム・ソフトウェア・インターフェイス (USCI) をサポート
  • パワー・マネージメント
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
  • QFN パッケージ (0.4mm ピッチ)
  • USB 電力供給 (PD) コントローラ
    • USB PD 3.0 準拠
    • 高速ロール・スワップをサポート
    • 物理レイヤおよびポリシー・エンジン
    • ブート時およびホスト制御で構成可能
  • USB Type-C 仕様に準拠
    • ケーブルの取り付けと方向の検出
    • デフォルト、1.5A、3A の電力アドバタイズメント
    • VCONN スイッチ内蔵
  • VBUS ソーシング・ポート・パワー・スイッチを内蔵
    • 2 つの 5V、3A、29mΩ のソーシング・スイッチ
    • 調節可能な電流制限
    • 低電圧および過電圧保護
    • 高速ターンオン・モードにより、高速ロール・スワップをサポート
  • UL 認定部品 (E169910)
  • 2 つのシンキング経路の高電圧ゲート・ドライバ
    • 逆電流保護
    • スルーレート制御
    • 過電圧保護
  • 代替モードのサポート
    • DisplayPort ソース
    • Thunderbolt™
  • USB Type-C コネクタ・システム・ソフトウェア・インターフェイス (USCI) をサポート
  • パワー・マネージメント
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
  • QFN パッケージ (0.4mm ピッチ)

TPS65994AE は、 2 つの USB Type-C コネクタのケーブル・プラグおよび方向検出機能を備えたスタンドアロンの USB Type-C および電力供給 (PD) コントローラです。 ケーブルを接続すると、 TPS65994AE は USB Type-C 仕様に従ってケーブル検出を実行します。 また、USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、 USB PD ネゴシエーションが完了すると、 TPS65994AE は 適切な電力経路を有効にし、 外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。

TPS65994AE は、 2 つの USB Type-C コネクタのケーブル・プラグおよび方向検出機能を備えたスタンドアロンの USB Type-C および電力供給 (PD) コントローラです。 ケーブルを接続すると、 TPS65994AE は USB Type-C 仕様に従ってケーブル検出を実行します。 また、USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、 USB PD ネゴシエーションが完了すると、 TPS65994AE は 適切な電力経路を有効にし、 外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

この評価基板 (EVM) のユーザーズ ガイドやファームウェア構成ツールの GUI などの情報も入手できます。 ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS65988DK アクティブ USB4 デバイス向け、パワー スイッチ内蔵、デュアル ポート、USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS65994AE is designed for Thunderbolt 4 host systems. For all other design considerations, use the TPS65988DK.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65994AE ソース・パワー・スイッチ内蔵、デュアル・ポート USB Type-C® および USB PD コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 6月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65994QFNEVM — TPS65994AD (QFN パッケージ) デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板

TPS65994QFNEVM (QFN パッケージに対応) は、デュアル ポート USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) アプリケーション向けの包括的なリファレンス デザインです。その結果、ユーザーはさまざまな電力プロファイルと、DisplayPort のような代替モードを策定し、既存の USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) システムをデバッグすることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ