12-pin (YFF) package image

TS5USBC410IYFFR アクティブ

20V / 24V 過電圧保護機能搭載のデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサまたはシングルエンド・クロス・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TS5USBC410IYFFT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TS5USBC41 の特徴

  • 2.3V~5.5Vの電源電圧範囲
  • 差動2:1または1:2スイッチ/マルチプレクサ、または柔軟なデュアル・シングルエンド・クロス・スイッチ
  • 共通ピンで0V~20V (TS5USBC410)および24V (TS5USBC412)の過電圧保護(OVP)
  • VCC = 0Vでの電源オフ保護
  • 低いRON: 9Ω (最大値)
  • 標準値1.1GHz (TS5USBC410)および1.2GHz (TS5USBC412)のBW
  • CON容量2.7pF (TS5USBC410)および2.5pF (TS5USBC412)
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.8V互換のロジック入力
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 人体モデル(HBM) 2000V
  • TS5USBC410およびTS5USBC412: 標準温度範囲 0℃~70℃
  • TS5USBC410IおよびTS5USBC412I: 工業用温度範囲 -40℃~85℃
  • 小型のDSBGAパッケージ

TS5USBC41 に関する概要

TS5USBC41は双方向、低消費電力のデュアル・ポート、高速、USB 2.0アナログ・スイッチで、 USB Type-C™システム用の保護機能が内蔵されています。このデバイスは、デュアル2:1または1:2スイッチとして構成されます。USB Type-C™システムのUSB 2.0 D+/-ラインで使用するよう最適化されています。

TS5USBC41のI/Oピンの保護機能は、20V (TS5USBC410)または24V (TS5USBC412)までの電圧に耐えられ、自動シャットオフ回路により、スイッチの後方にあるシステム・コンポーネントを保護します。

TS5USBC41は小型の12ピンDSBGAパッケージで供給され、モバイル・アプリケーションやスペースの制限されるアプリケーションにとって最適な選択肢となります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TS5USBC410IYFFT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら