パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TS5USBC41 の特徴
- 2.3V~5.5Vの電源電圧範囲
- 差動2:1または1:2スイッチ/マルチプレクサ、または柔軟なデュアル・シングルエンド・クロス・スイッチ
- 共通ピンで0V~20V (TS5USBC410)および24V (TS5USBC412)の過電圧保護(OVP)
- VCC = 0Vでの電源オフ保護
- 低いRON: 9Ω (最大値)
- 標準値1.1GHz (TS5USBC410)および1.2GHz (TS5USBC412)のBW
- CON容量2.7pF (TS5USBC410)および2.5pF (TS5USBC412)
- 低消費電力のディセーブル・モード
- 1.8V互換のロジック入力
- JESD 22を超えるESD保護
- 人体モデル(HBM) 2000V
- TS5USBC410およびTS5USBC412: 標準温度範囲 0℃~70℃
- TS5USBC410IおよびTS5USBC412I: 工業用温度範囲 -40℃~85℃
- 小型のDSBGAパッケージ
TS5USBC41 に関する概要
TS5USBC41は双方向、低消費電力のデュアル・ポート、高速、USB 2.0アナログ・スイッチで、 USB Type-C™システム用の保護機能が内蔵されています。このデバイスは、デュアル2:1または1:2スイッチとして構成されます。USB Type-C™システムのUSB 2.0 D+/-ラインで使用するよう最適化されています。
TS5USBC41のI/Oピンの保護機能は、20V (TS5USBC410)または24V (TS5USBC412)までの電圧に耐えられ、自動シャットオフ回路により、スイッチの後方にあるシステム・コンポーネントを保護します。
TS5USBC41は小型の12ピンDSBGAパッケージで供給され、モバイル・アプリケーションやスペースの制限されるアプリケーションにとって最適な選択肢となります。