TSU6111
- Dual SP2T
- USB & UART Path support USB 2.0 High Speed
- Smart Detection
- Plug-in/Un-plug Detection
- USB Charger Detection
- Impedance Detection
- Detection is Compatible to CEA-936A
(4-Wire Protocol, UART interface)
- Charger Detection
- USB BCDv1.1 Compliant
- VBUS Detection
- Data Contact Detection
- Primary and Secondary Detection
- Compatible Accessories
- USB Cable
- UART Cable
- USB Charger BCDv1.1
- Additional Features
- I2C Interface with Host Processor
- Support Control Signals Used In Manufacturing (JIG, BOOT)
- Interrupt for Attach and Detach Accessory
- Max Voltage
- 28v VBUS rating
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human-Body Model
- ESD Performance DP/DM/ID/VBUS to GND
- ±8kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
- Surge Protection on VBUS/DP/DM
- USB Connector Pins Without External Components
The TSU6111 is a differential high performance automated SP2T switch with impedance detection. The switch features impedance detection which supports the detection of various accessories that are attached through DP, DM and ID. The charger detection satisfies USB charger specification v1.1. VBUS_IN has 28V tolerance to avoid external protection.
Power for this device is supplied through VBAT of the system or through VBUS_IN when attached.
The switch is controlled by automatic detection logic or through I2C manually. JIG and BOOT pins are used when a USB, UART JIG cable is used to test in the development and manufacturing. TSU6111 has open-drain JIG output (active low).
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SP2T SWITCH WITH IMPEDANCE DETECTION MICRO-USB SWITCH TO SUPPORT USB, UART データシート | 2011年 9月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点