パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RNQ) | 40 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TUSB1046-DCI の特徴
- 以下をサポートする USB Type-C クロスポイント・スイッチ
- USB 3.1 SSP + 2 つの DisplayPort レーン
- 4 つの DisplayPort レーン
- USB 3.1 Gen 1/Gen 2 で最大 10Gbps
- DisplayPort 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort Alt モード DFP リドライビング・クロスポイント・スイッチとして、C、D、E、F 構成をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
- DisplayPort リンク・トレーニングに対して透過的
- 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
- GPIO または I2C により設定可能
- ホットプラグ対応
- 工業用温度範囲:-40℃~85℃ (TUSB1046I-DCI)
- 商業用温度範囲:0℃~70℃ ( TUSB1046-DCI)
- 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
TUSB1046-DCI に関する概要
TUSB1046-DCI は VESA USB Type-C™ Alt モードのリドライビング・スイッチで、USB 3.1 で 10Gbps まで、DisplayPort 1.4 で 8.1Gbps までの、下流向きポート (ホスト) のデータ転送速度をサポートします。このデバイスは、USB Type-C 規格バージョン 1.1 上で、VESA DisplayPort Alt モードの C、D、E、F 構成に使用されます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、他の USB Type-C Alt モード・インターフェイスもサポートできます。
TUSB1046-DCI は、符号間干渉 (ISI) によるケーブルや基板配線での損失を補償するため、複数レベルでの受信リニア・イコライゼーションを提供します。このデバイスは単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンが用意されています。