パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RNQ) | 40 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TUSB1046A-DCI の特徴
- USB
Type-C™クロスポイント・スイッチで、次のものをサポート
- USB 3.1 SSP + 2 つの DisplayPort レーン
- 4 つの DisplayPort™レーン
- USB 3.1 Gen 1/Gen 2で最大10Gbps
- DisplayPort 1.4で最大8.1Gbps (HBR3)
- VESA®DisplayPort Alt モードの DFP リドライビング・クロスポイント・スイッチとして、C、D、E、F 構成をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
- DisplayPort リンク・トレーニングに対して透過的
- 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
- GPIO または I2C により構成可能
- Intel 独自の USB Type-C 上での DCI 能力により、クローズド・シャーシ・デバッグが可能
- ホットプラグ対応
- 工業用温度範囲: -40ºC~85ºC (TUSB1046AI-DCI)
- 商業用温度範囲: 0ºC~70ºC (TUSB1046-DCI)
- 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
TUSB1046A-DCI に関する概要
TUSB1046A-DCIはVESA USB Type-C™ Altモードのリドライビング・スイッチで、USB 3.1で10Gbpsまで、DisplayPort 1.4で8.1Gbpsまでの、下流向きポート(ホスト)のデータ転送速度をサポートします。このデバイスは、USB Type-C規格バージョン1.1上で、VESA DisplayPort AltモードのC、D、E、F構成に使用されます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、他のUSB Type-C Altモード・インターフェイスもサポートできます。
TUSB1046A-DCIには、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。このデバイスは単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。