TUSB1106-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Compatible With Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0
- Transmit and Receive Serial Data at Both Full-Speed (12-Mbit/s)
and Low-Speed (1.5-Mbit/s) Data Rates - Integrated Bypassable 5-V to 3.3-V Voltage Regulator for
Powering Via USB VBUS - VBUS Disconnection Indication Through VP
and VM - Used as USB Device Transceiver or USB Host Transceiver
- Stable RCV Output During SE0 Condition
- Two Single-Ended Receivers With Hysteresis
- Low-Power Operation, Ideal for Portable Equipment
- Support I/O Voltage Range From 1.65 V to 3.6 V
- Available in a Thin Shrink Small-Outline Package [TSSOP (PW)]
The TUSB1106-Q1 universal serial bus (USB) transceiver is compliant with the Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0. This device can transmit and receive serial data at both full-speed (12-Mbit/s) and low-speed (1.5-Mbit/s) data rates. The TUSB1106-Q1 can be used as USB device transceiver or USB host transceiver.
The device allows USB application-specific ICs (ASICs) and programmable logic devices (PLDs), with power-supply voltages from 1.65 V to 3.6 V, to interface with the physical layer (PHY) of the universal serial bus. It has an integrated 5-V to 3.3-V voltage regulator for direct powering via the USB supply VBUS.
The TUSB1106-Q1 allows only differential input mode and is available in a PW package.
The TUSB1106-Q1 is ideal for portable electronic devices such as mobile phones, personal digital assistants, information appliances, and digital still cameras.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Advanced Universal Serial Bus Transcievers データシート | 2011年 8月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点