パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RNQ) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TUSB1142 の特徴
- USB Type-C 2:1 リドライバ・マルチプレクサ
- USB 3.2 5Gbps および 10Gbps をサポート
- 高度な USB 電源管理
- アクティブ:550mW (標準値)
- 切断:1.5mW
- ディセーブル (EN = L):0.130mW
- 5 GHz において 12dB まで 16通りのイコライザ設定
- USB コネクタ側ポートについて、適応型または固定のレシーバ・イコライゼーションを選択可能
- システム側ポート (SSRX トランスミッタ) について、リニア・リドライバまたは制限付きリドライバを選択可能
- 1V未満の VTX-CM および VRX-CM
- I2C またはピンストラップにより構成可能
- 1.8V または 3.3V の I2C レベルを選択可能
- 3.3V 単一電源で動作
TUSB1142 に関する概要
TUSB1142 は、10Gbps USB 3.2 リニア・リドライバで、USB-C™ アプリケーション向けに 1:2 デマルチプレクサまたは 2:1 マルチプレクサ機能を搭載しています。 TUSB1142 は、ホストと USB-C レセプタクルの間、または USB デバイスと USB-C レセプタクルの間に設置することを意図しています。 TUSB1142 は、USB 3.2 Gen2 (10Gbps) および Gen1 (5Gbps) に加えて、USB 3.2 の低消費電力状態 (切断、U1、U2、U3) をサポートしています。
TUSB1142 には、革新的なアダプティブ・レシーバ・イコライゼーション (AEQ) 機能が組み込まれています。AEQ 機能は、USB コネクタに接続された USB デバイスと TUSB1142 の間の最適な ISI 補償設定を自動的に判断し、相互運用性を向上させます。
TUSB1142 は、3.3V 単一電源で動作し、40 ピン WQFN パッケージで供給されます。