TUSB1310
SuperSpeed USB トランシーバ、PIPE3 および ULPI インターフェイス付
TUSB1310
- Universal Serial Bus (USB)
- Single Port 5.0-Gbps USB 3.0 Physical Layer Transceiver
- One 5.0-Gbps SuperSpeed Conneciton
- One 480-Mbps HS/FS/LS Connection
- Fully Compliant with USB 3.0 Specification
- Supports 3+ Meters USB 3.0 Cable Length
- Fully Adaptive Equalizer to Optimize Receiver Sensitivity
- PIPE to Link Layer Controller
- Supports 16-Bit SDR Mode at 250 MHz
- Compliant With PHY Interface for the USB Architectures (PIPE), Version 3.0
- ULPI to Link Layer Controller
- Supports 8-Bit SDR Mode at 60 MHz
- Supports Synchronous Mode and Low Power Mode
- Compliant with UTMI+ Low Pin Interface (ULPI) Specification, Revision 1.1
- Single Port 5.0-Gbps USB 3.0 Physical Layer Transceiver
- General Features
- IEEE 1149.1 JTAG Support
- IEEE 1149.6 JTAG support for the SuperSpeed Port
- Operates on a Single Reference Clock Selectable from 20, 25, 30 or 40 MHz
- 3.3-, 1.8-, and 1.1-V Supply Voltages
- 1.8-V PIPE and ULPI I/O
- Available in Lead-Free 175-Ball 12- x 12-nF BGA Package (175ZAY)
Target Applications
- Surveillance Cameras
- Multimedia Handset
- Smartphone
- Digital Still Camera
- Portable Media Player
- Personal Navigation Device
- Audio Dock
- Video IP Phone
- Wireless IP Phone
- Software Defined Radio
The TUSB1310 is a single port, 5.0-Gbps USB 3.0 physical layer transceiver operating off of a single crystal or an external reference clock. The reference clock frequencies are selectable from 20, 25, 30, and 40 MHz. The TUSB1310 provides a clock to USB link layer controllers. The single reference clock allows the TUSB1310 to provide a cost effective USB 3.0 solution with few external components and a minimum implementation cost.
Link controller interfaces to the TUSB1310 are via a PIPE (SuperSpeed) and a ULPI (USB2.0) interface. The 16-bit PIPE operates with a 250-MHz interface clock. The ULPI supports 8-bit operations with a 60-MHz interface clock.
USB 3.0 reduces active power and idle power by improving power management. The PIPE interface controls the TUSB1310 low power states which minimizes power consumption.
SuperSpeed USB leverages existing USB software infrastructure by keeping the existing software interfaces and software drivers. In addition the SuperSpeed USB retains backward compatibility at the Type-A connector with USB2.0 based PCs and with USB2.0 cables.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | USB 3.0 Transceiver.. データシート (Rev. E) | 2011年 5月 31日 | |||
* | エラッタ | TUSB1310 Errata (Rev. A) | 2010年 11月 22日 | |||
アプリケーション・ノート | TUSB1310 Implementation Guide | 2010年 6月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZAY) | 175 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点