48-pin (PT) package image

TUSB2077APTR アクティブ

7 ポート、フルスピード、12Mbps USB 2.0 ハブ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TUSB2077APTRG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB2077APT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LQFP (PT) | 48
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

TUSB2077A の特徴

  • Fully Compliant With the USB Specification as a
    Full-Speed Hub: TID #20240226
  • Integrated USB Transceivers
  • 3.3-V Low-Power ASIC Logic
  • Two Power Source Modes
    • Self-Powered Mode Supporting Seven
      Downstream Ports
    • Bus-Powered Mode Supporting Four
      Downstream Ports
  • All Downstream Ports Support Full-Speed and
    Low-Speed Operations
  • Power Switching and Overcurrent Reporting Is
    Provided Ganged or Per Port
  • Supports Suspend and Resume Operations
  • Suspend Status Pin Available for External Logic
    Power Down
  • Supports Custom Vendor ID and Product ID With
    External Serial EEPROM
  • 3-State EEPROM Interface Allows EEPROM
    Sharing
  • Push-Pull Outputs for PWRON Eliminate the Need
    for External Pullup Resistors
  • Noise Filtering on OVRCUR Provides Immunity to
    Voltage Spikes
  • Supports 6-MHz Operation Through a Crystal
    Input or a 48-MHz Input Clock
  • New Functional Pins Introduced to Reduce the
    Board Material Cost
    • 3 LED Indicator Control Outputs Enable
      Visualized Monitoring of 6 Different Hub/Port
      Status (HUBCFG, PORTPWR, PORTDIS)
    • Output Pin Available to Disable External Pullup
      Resistor on DP0 for 15 ms After Reset or After
      Change on BUSPWR and Enable Easy
      Implementation of Onboard Bus/Self-Power
      Dynamic Switching Circuitry
  • No Special Driver Requirements; Works
    Seamlessly With Any Operating System With USB
    Stack Support
  • Available in 48-Pin LQFP Package
  • JEDEC Descriptor S–PQFP–G for Low-Profile
    Quad Flatpack (LQFP).

TUSB2077A に関する概要

The TUSB2077A hub is a 3.3-V CMOS device that provides up to seven downstream ports in compliance with the USB 2.0 specification. Because this device is implemented with a digital state machine instead of a microcontroller, no software programming is required. Fully compliant USB transceivers are integrated into the ASIC for all upstream and downstream ports. The downstream ports support full-speed and low-speed devices by automatically setting the slew rate according to the speed of the device attached to the ports. The configuration of the BUSPWR terminal selects either the bus-powered or self-powered mode. The introduction of the DP0 pull-up resistor disable terminal, DP0PUR, makes it much easier to implement an onboard bus/self-power dynamic-switching circuitry. The three-LED indicator control output pins also enable the implementation of visualized status monitoring of the hub and its downstream ports. With these new function pins, the end equipment vendor can considerably reduce the total board cost while adding additional product value.

The EXTMEM pin (pin 47) enables or disables the optional EEPROM interface. When EXTMEM is high, the vendor and product IDs (VID and PID) use defaults, such that the message displayed during enumeration is General Purpose USB Hub.

The TUSB2077A supports bus-powered and self-powered modes. External power-management devices, such as the TPS2044, are required to control the 5-V power source switching (on/off) to the downstream ports and to detect an overcurrent condition from the downstream ports individually or ganged. An individually port power controlled hub switches power on or off to each downstream port as requested by the USB host. Also when an individually port power controlled hub senses an overcurrent event, only power to the affected downstream port will be switched off. A ganged hub switches on power to all its downstream ports when power must be on for any port. The power to the downstream ports is not switched off unless all ports are in a state that allows power to be removed. Also, when a ganged hub senses an overcurrent event, power to all downstream ports will be switched off.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB2077APT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら