TUSB216-Q1

アクティブ

BC 1.2 対応のバッテリ充電コントローラ搭載、USB 2.0 ハイスピード シグナル コンディショナ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 6.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 5 Meter Cable Redriving Strength Auto Qualified RWB Package Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 36000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 6.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 5 Meter Cable Redriving Strength Auto Qualified RWB Package Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 36000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃
  • 広い電源電圧範囲:2.3~6.5V
  • USB 切断時およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
  • USB 2.0 High Speed 信号のコンディショニングを提供
  • USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2 に対応
  • Low-Speed、Full-Speed、High-Speed 信号処理のサポート
  • BC 1.2 CDP バッテリ充電コントローラを内蔵
  • 特定のホストやデバイスに非依存
  • 最大 5m のケーブルをサポート
    • 外付けのプルダウン抵抗により 4 つの信号ブースト (エッジ・ブーストと DC ブースト) 設定を選択可能
    • プルアップまたはプルダウンで選択可能な 3 つの RX 感度設定により、損失が大きいアプリケーションの ISI ジッタを補償
  • 2 つの TUSB216-Q1 デバイスを使って最大 10m のケーブル長に対応
  • スケーラブルなソリューション - 損失が大きいアプリケーションに対応するため、デバイスをデイジー・チェーン接続可能
  • TUSB211A、212、214、217A (3.3V) とピン互換
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃
  • 広い電源電圧範囲:2.3~6.5V
  • USB 切断時およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
  • USB 2.0 High Speed 信号のコンディショニングを提供
  • USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2 に対応
  • Low-Speed、Full-Speed、High-Speed 信号処理のサポート
  • BC 1.2 CDP バッテリ充電コントローラを内蔵
  • 特定のホストやデバイスに非依存
  • 最大 5m のケーブルをサポート
    • 外付けのプルダウン抵抗により 4 つの信号ブースト (エッジ・ブーストと DC ブースト) 設定を選択可能
    • プルアップまたはプルダウンで選択可能な 3 つの RX 感度設定により、損失が大きいアプリケーションの ISI ジッタを補償
  • 2 つの TUSB216-Q1 デバイスを使って最大 10m のケーブル長に対応
  • スケーラブルなソリューション - 損失が大きいアプリケーションに対応するため、デバイスをデイジー・チェーン接続可能
  • TUSB211A、212、214、217A (3.3V) とピン互換

TUSB216-Q1 は第 3 世代 USB 2.0 High Speed 信号コンディショナーで、伝送チャネルでの AC 損失 (容量性負荷による) および DC 損失 (抵抗損失による) を補償するように設計されています。

TUSB216-Q1 には、エッジ・ブースタにより USB 2.0 High Speed 信号の遷移エッジを高速化し、DC ブースト機能により静的電圧レベルを上げる特許取得済みの設計が採用されています。

また、TUSB216-Q1 はプリイコライゼーション機能を備えているため、レシーバ感度を高め、長いケーブルを使用するアプリケーションで ISI (符号間干渉) ジッタを補償できます。USB Low Speed および Full Speed 信号特性は、TUSB216-Q1 による影響を受けません。

TUSB216-Q1 は、パケット・タイミングを変更せず、また、伝搬遅延やレイテンシを追加せずに、信号品質を向上させることができます。

TUSB216-Q1 により、最長 5 メートルのケーブルを使用したシステムで、USB 2.0 High Speed 近端アイ・コンプライアンスに合格することが可能になります。

TUSB216-Q1 は USB On-The-Go (OTG) および Battery Charging (BC 1.2) プロトコルにも対応しています。内蔵の BC 1.2 バッテリ充電コントローラは、制御ピンを使って有効化できます。

TUSB216-Q1 は第 3 世代 USB 2.0 High Speed 信号コンディショナーで、伝送チャネルでの AC 損失 (容量性負荷による) および DC 損失 (抵抗損失による) を補償するように設計されています。

TUSB216-Q1 には、エッジ・ブースタにより USB 2.0 High Speed 信号の遷移エッジを高速化し、DC ブースト機能により静的電圧レベルを上げる特許取得済みの設計が採用されています。

また、TUSB216-Q1 はプリイコライゼーション機能を備えているため、レシーバ感度を高め、長いケーブルを使用するアプリケーションで ISI (符号間干渉) ジッタを補償できます。USB Low Speed および Full Speed 信号特性は、TUSB216-Q1 による影響を受けません。

TUSB216-Q1 は、パケット・タイミングを変更せず、また、伝搬遅延やレイテンシを追加せずに、信号品質を向上させることができます。

TUSB216-Q1 により、最長 5 メートルのケーブルを使用したシステムで、USB 2.0 High Speed 近端アイ・コンプライアンスに合格することが可能になります。

TUSB216-Q1 は USB On-The-Go (OTG) および Battery Charging (BC 1.2) プロトコルにも対応しています。内蔵の BC 1.2 バッテリ充電コントローラは、制御ピンを使って有効化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TUSB212-Q1 アクティブ 車載対応、DC 昇圧機能搭載、フロー・スルー・パッケージ採用、USB 2.0 High Speed シグナル・コンディショナ Second generation with a shorter cable application and no CDP
TUSB214-Q1 アクティブ 車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、USB 2.0 High Speed 信号コンディショナ Second generation with a shorter cable application
TUSB216 アクティブ DCP (専用充電ポート) と CDP (充電ダウンストリーム ポート) の各コントローラ搭載、USB 2.0 ハイスピード シグナル コンディショナ Third generation commercial option
TUSB216I アクティブ BC (バッテリ充電) 1.2 コントローラ搭載、USB 2.0 High-Speed シグナル コンディショナ Third generation industrial option
TUSB217A-Q1 アクティブ DCP (専用充電ポート) と CDP (充電ダウンストリーム ポート) の各コントローラ搭載、USB 2.0 ハイスピード シグナル コンディショナ Third generation automotive option with DCP/CDP control

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB216-Q1 車載対応 USB 高速シグナル コンディショナ (バッテリ充電コントローラ付き) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB216IEVM — TUSB216I USB 2.0 高速シグナル・コンディショナの評価基板

TUSB216I 評価基板は、各種アプリケーションで TUSB216I デバイスのシグナル・コンディショニング能力を評価する目的で使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ