TUSB2551
高性能、ユニバーサル・シリアル・バス・トランシーバ
データシート
TUSB2551
- Complies With Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0 (USB 2.0)
- Transmits and Receives Serial Data at Both Full-Speed (12-Mbit/s) and Low-Speed (1.5-Mbit/s) Data Rates
- Integrated Bypassable 5-V to 3.3-V Voltage Regulator for Powering Via USB VBUS
- Low-Power Operation, Ideal for Portable Equipment
- Meets the IEC-61000-4-2 Contact (±9KV) and Air-gap (±9KV) ESD Ratings
- Separate I/O Supply With Operation Down to 1.65 V
- Very-Low Power Consumption to Meet USB Suspend Current Requirements
- No Power-Supply Sequencing Requirements
- APPLICATIONS
- Cellular Phones
- Personal Digital Assistants (PDAs)
- Handheld Computers
The TUSB2551 is a single-chip transceiver that complies with the physical-layer specifications of universal serial bus (USB) 2.0. The device supports both full-speed (12-Mbit/s) and low-speed (1.5-Mbit/s) operation. The TUSB2551 delivers superior edge rate control, producing crisper eye diagrams, which ease the task of passing USB compliance testing.
A dual supply-voltage operation allows the TUSB2551 to reference the system interface I/O signals to a supply voltage down to 1.6 V, while independently powered by the USB VCC(5.0). This allows the system interface to operate at its core voltage without the addition of buffering logic, and also reduce system operating current.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Advanced Universal Serial Bus Transceiver データシート | 2008年 2月 14日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点