TUSB501-Q1
- Q100 Automotive Qualified
- Aggressive Low-Power Architecture (Typical):
- 126 mW Active Power
- 20 mW in U2/U3
- 4 mW with No Connection
- Automatic LFPS DE Control
- Excellent Jitter and Loss Compensation
- 32 inches of FR4 4 mil Stripline
- 3 m of 30 AWG cable
- Integrated Termination
- Small 2 × 2 mm QFN Package
- Selectable Receiver Equalization, Transmitter De-
Emphasis and Output Swing - Hot-Plug Capable
- ESD Protection ±5 kV HBM and 1500 V CDM
The TUSB501-Q1 is a 3rd generation 3.3-V USB 3.0 single-channel redriver. When 5 Gbps SuperSpeed USB signals travel across a PCB or cable, signal integrity degrades due to loss and inter-symbol interference. The TUSB501-Q1 recovers incoming data by applying equalization that compensates channel loss, and drives out signals with a high differential voltage. This extends the possible channel length, and enables systems to pass USB 3.0 compliance. The TUSB501-Q1 advanced state machine makes it transparent to hosts and devices.
After power up, the TUSB501-Q1 periodically performs receiver detection on the TX pair. If it detects a SuperSpeed USB receiver, RX termination becomes enabled, and the TUSB501-Q1 is ready to redrive.
The receiver equalizer has three gain settings that are controlled by pin EQ: 3 dB, 6 dB, and 9 dB. This should be set based on amount of loss before the TUSB501-Q1. Likewise, the output driver supports configuration of De-Emphasis and Output Swing (pins DE and OS). These settings allow the TUSB501-Q1 to be flexibly placed in the SuperSpeed USB path, with optimal performance.
Over previous generations, the TUSB501-Q1 features reduced power in all link states, a stronger OS option, improved receiver equalization settings, and an intelligent LFPS Controller. This controller senses the low frequency signals and automatically disables driver de-emphasis, for full USB 3.0 compliance.
The TUSB501-Q1 is packaged in a small 2 x 2 mm QFN, and operates through an industrial temperature range of –40°C to 105°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TUSB501-Q1 USB 3.0 Single-Channel Redriver with Equalization データシート | PDF | HTML | 2016年 5月 3日 | ||
ホワイト・ペーパー | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017年 8月 21日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB | 2016年 9月 26日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価基板
USB 2.0 と USB 3.0 に対応するこのリドライバは、USB ドングルの形状をしたデザインであり、ホストの USB ポートに直接接続し、ハイスピード信号または SuperSpeed 信号をダウンストリーム ポートにリドライブ (再駆動:バッファ機能) することができます。その結果、ユーザーは長いケーブル接続を経由して、SuperSpeed またはハイスピード デバイスに接続できるようになります。ホストが供給する VBUS ピンを使用してこのドングルに電力を供給するほか、このドングルは VBUS をダウンストリーム ポートに渡す方法で接続先デバイスに電力を供給します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00625 — USB 2.0、USB 3.0 リドライバ・ドングル、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。