DS90C185
- Typical power 50 mW at 75-MHz pclk
- Drives up to 1400x1050 at 60-Hz (SXGA+) Displays
- 2.94 Gbps of throughput
- Two operating modes: 24-bit and 18-bit RGB
- 25- to 105-MHz Pixel Clock support
- Single 1.8-V Supply
- Sleep Mode
- Spread Spectrum Clock compatibility
- Small 6mm x 6mm x 0.8mm WQFN package
The DS90C185 is a low-power serializer for portable battery-powered applications that reduces the size of the RGB interface between the host GPU and the display.
24-bit RGB plus three video control signals are serialized and translated to LVDS-compatible levels and sent as a 4 data + clock (4D+C) reduced-width LVDS compatible interface. The LVDS Interface is compatible with FPD-Link (1) deserializers and many LVDS based displays. These interfaces are commonly supported in LCD modules with “LVDS” or FPD-Link / FlatLink single-pixel input interfaces.
Displays up to 1400x1050 at 60 fps are supported with 24-bpp color depth. 18 bpp may also be supported by a dedicated mode with a 3D+C output. Power dissipation is minimized by the full LVCMOS design and 1.8-V powered core and VDDIO rails.
The DS90C185 is offered in the small 48-pin WQFN package and features single 1.8-V supply operation for minimum power dissipation (50 mW typ).
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS90C185 Low Power 1.8V FPD-Link (LVDS) Serializer datasheet (Rev. D) | 2013/02/19 | |
Application note | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018/11/09 | ||
Application note | Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices | 2016/01/13 | ||
User guide | C185EKV01 User’s Guide | 2012/05/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (NJV) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.