DS90C3202
- Up to 9.45 Gbit/s data throughput
- 8 MHz to 135 MHz input clock support
- Supports up to QXGA panel resolutions
- Supports HDTV panel resolutions and frame rates up to 1920 x 1080p
- LVDS 30-bit, 24-bit or 18-bit color data inputs
- Supports single pixel and dual pixel interfaces
- Supports spread spectrum clocking
- Two-wire serial communication interface
- Programmable clock edge and control strobe select
- Power down mode
- +3.3V supply voltage
- 128-pin TQFP Package
- Compliant to TIA/EIA-644-A-2001 LVDS Standard
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90C3202 is a 3.3V single/dual FPD-Link 10-bit color receiver is designed to be used in Liquid Crystal Display TVs, LCD Monitors, Digital TVs, and Plasma Display Panel TVs. The DS90C3202 is designed to interface between the digital video processor and the display device using the low-power, low-EMI LVDS (Low Voltage Differential Signaling) interface. The DS90C3202 converts up to ten LVDS data streams back into 70 bits of parallel LVCMOS/LVTTL data. The receiver can be programmed with rising edge or falling edge clock. Optional wo-wire serial programming allows fine tuning in development and production environments. With an input clock at 135 MHz, the maximum transmission rate of each LVDS line is 945 Mbps, for an aggregate throughput rate of 9.45 Gbps (945 Mbytes/s). This allows the dual 10-bit LVDS Receiver to support resolutions up to HDTV.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS90C3202 3.3V 8 MHz to 135 MHz Dual FPD-Link Receiver datasheet (Rev. D) | 2013/04/12 | |
Application note | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018/11/09 | ||
Application note | How to Map RGB Signals to LVDS/OpenLDI(OLDI) Displays (Rev. A) | 2018/06/29 | ||
Application note | AN-1032 An Introduction to FPD-Link (Rev. C) | 2017/08/08 | ||
User guide | FPD-Link Evaluation Kit User Guide | 2012/01/25 | ||
Application note | TFT Data Mapping for Dual Pixel LDI Application - Alternate A - Color Map | 2004/05/15 | ||
Application note | AN-1056 STN Application Using FPD-Link | 2004/05/14 | ||
Application note | AN-1085 FPD-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines | 2004/05/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TQFP (PDT) | 128 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.