LM20
- Rated for −55°C to 130°C Range
- Available in SC70 and DSBGA Package
- Predictable Curvature Error
- Suitable for Remote Applications
- Accuracy at 30°C ±1.5 to ±4°C (Maximum)
- Accuracy at 130°C and −55°C ±2.5 to ±5°C (Maximum)
- Power Supply Voltage Range 2.4 V to 5.5 V
- Current Drain 10 μA (Maximum)
- Nonlinearity ±0.4% (Typical)
- Output Impedance 160 Ω (Maximum)
- Load Regulation
0 μA < IL< 16 μA −2.5 mV (Maximum)
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
The LM20 is a precision analog output CMOS integrated-circuit temperature sensor that operates over −55°C to 130°C. The power supply operating range is 2.4 V to 5.5 V. The transfer function of LM20 is predominately linear, yet has a slight predictable parabolic curvature. The accuracy of the LM20 when specified to a parabolic transfer function is ±1.5°C at an ambient temperature of 30°C. The temperature error increases linearly and reaches a maximum of ±2.5°C at the temperature range extremes. The temperature range is affected by the power supply voltage. At a power supply voltage of 2.7 V to 5.5 V, the temperature range extremes are 130°C and −55°C. Decreasing the power supply voltage to 2.4 V changes the negative extreme to −30°C, while the positive extreme remains at 130°C.
The LM20 quiescent current is less than 10 μA. Therefore, self-heating is less than 0.02°C in still air. Shutdown capability for the LM20 is intrinsic because its inherent low power consumption allows it to be powered directly from the output of many logic gates or does not necessitate shutdown.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM20 2.4-V, 10-µA, SC70, DSBGA Temperature Sensor datasheet (Rev. Q) | PDF | HTML | 2015/01/31 |
Certificate | UL Certificate of Compliance Vol1-Sec12 E232195 | 2018/08/06 | ||
Application note | AN-1256 Tiny Temperature Sensors for Portable Systems (Rev. A) | 2013/04/26 | ||
User guide | LM20X User's Guide | 2013/02/28 | ||
Application note | Tiny Temperature Sensors for Remote Systems | 2003/02/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PMP40586 — 1kW 디지털 제어 전류 모드 LLC 레퍼런스 설계
PMP41081 — C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하는 1kW, 12V HHC LLC 레퍼런스 설계
TIDA-01444 — 서버 PSU에 97%의 효율을 지원하는 180W, 듀얼 채널, 스텝다운 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP20978 — 고전압 GaN FET를 지원하는 높은 효율 및 전력 밀도 1kW 공진 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP21309 — HV GaN FET를 지원하는 24V/500W 공진 컨버터 레퍼런스 설계
TIDA-00381 — 고압측 및 저압측 드라이버를 사용하는 360W 위상 변이 풀 브리지 공진 LLC 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 4 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치