LMG3624
- GaN power FET: 700V, 155mΩ,
- Integrated gate driver with low propagation delays and adjustable turn-on slew-rate control
- Current-sense emulation with high bandwidth and high accuracy
- Cycle-by-cycle overcurrent protection
- Overtemperature protection with FLT pin reporting
- AUX quiescent current: 240µA
- AUX standby quiescent current: 50µA
- Maximum supply and input logic pin voltage: 26V
- 8mm × 5.3mm QFN package with thermal pad
The LMG3624 is a 700V 155mΩ GaN power FET intended for switch-mode power-supply applications. The LMG3624 simplifies design and reduces component count by integrating the GaN FET and gate driver in a 8mm × 5.3mm VQFN package.
Programmable turn-on slew rates provide EMI and ringing control. The current-sense emulation reduces power dissipation compared to the traditional current-sense resistor and allows the low-side thermal pad to be connected to the cooling PCB power ground.
The LMG3624 supports converter light-load efficiency requirements and burst-mode operation with low quiescent currents and fast start-up times. Protection features include under-voltage lockout (UVLO), cycle-by-cycle current limit, and overtemperature protection. Overtemperature protection is reported with the open-drain FLT pin.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMG3624 700V, 155 mΩ, GaN FET With Integrated Driver and Current-Sense Emulation datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2025/09/25 |
| Technical article | The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies | PDF | HTML | 2024/01/30 | |
| Application brief | Maximize System Efficiency With Integrated Current Sensing From TI GaN | PDF | HTML | 2023/11/30 | |
| Product overview | Designing With the LMG362x Family of Low-Power GaN FETs | PDF | HTML | 2023/11/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMG3624EVM-081 — USB Type-C® PD를 지원하는 65W 반공진 플라이백 컨버터용 LMG3624 평가 모듈
LMG3624EVM-081은 전류 감지 에뮬레이션이 포함된 LMG3624 결합 GaN FET를 사용하는 65W USB Type-C® PD(Power Delivery) 오프라인 어댑터에 대한 고효율 및 고밀도를 보여줍니다. 입력은 범용 90Vac~265Vac를 지원하며 단일 출력을 최대 3A에서 5V, 9V 및 15V, 최대 3.25A에서 20V로 설정할 수 있습니다. 이 값은 USB PD 인터페이스 컨트롤러를 사용하여 조정할 수 있습니다. 최대 200kHz의 공칭 고주파 작동은 솔루션 크기를 줄이는 동시에 다중 모드 (...)
TIDA-050072 — 65W GaN 기반 USB PD3.0 USB-C 어댑터 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (REQ) | 38 | Ultra Librarian |