LMR51635
- Configured for rugged industrial applications:
- 4.3V to 60V input voltage range
- 3.5A continuous output current
- 75ns minimum switching on time
- 400kHz switching frequency
- Frequency spread spectrum (PFM variant)
- –40°C to 150°C junction temperature range
- 96% maximum duty cycle
- Monotonic start-up with prebiased output
- Short-circuit protection with hiccup mode
- Precision enable
- ±1% tolerance voltage reference at room temperature
- Small design size and ease of use:
- Integrated synchronous rectification
- Internal compensation for ease of use
- SOT-23 package
-
Create a custom design using the LMR51635 with the with the WEBENCH Power Designer
The LMR51635 is a wide-VIN, easy-to-use, synchronous buck converter capable of driving up to 3.5A load current. With a wide input range of 4.3V to 60V, the device is designed for a wide range of industrial applications for power conditioning from an unregulated source.
The LMR51635 operates at 400kHz switching frequency to support use of relatively small inductors for an optimized design size. The device has pulse frequency modulation (PFM version) to realize high efficiency at light load. Soft-start and compensation circuits are implemented internally, which allow the device to be used with minimal external components.
The device has built-in protection features, such as cycle-by-cycle current limit, hiccup mode short-circuit protection, and thermal shutdown in case of excessive power dissipation.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMR51635 4.3V to 60V, 3.5A, Synchronous Buck Converter in a SOT-23 Package datasheet | PDF | HTML | 2024/08/21 |
EVM User's guide | LMR51635 Buck Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/08/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMR51635EVM — LMR51635 평가 모듈
텍사스 인스트루먼트 LMR51635EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자들이 LMR51635 광범위 동기식 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. LMR51635는 넓은 VIN, 사용이 편리한 동기식 벅 컨버터입니다. 4.3V ~ 60V의 광범위한 작동 입력 전압 범위를 가진 이 장치는 비조정 소스로부터의 전력 조절을 위한 광범위한 산업용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. LMR51635는 400kHz 스위칭 주파수에서 작동하여 최적화된 설계 크기를 위해 상대적으로 소형 인덕터 사용을 지원합니다. LMR51635는 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치