LP87702-Q1
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety Quality-Managed
- Documentation Available to Aid Functional Safety System Design
- Two Inputs for External Voltage Monitoring
- Two Programmable Power-Good Signals
- Dedicated Reference Voltage for Diagnostics
- Window Watchdog with Reset Output
- Output Short-Circuit and Overload Protection
- Overtemperature Warning and Protection
- Overvoltage Protection (OVP) and Undervoltage Lockout (UVLO)
- Two High-Efficiency Step-Down DC/DC converters:
- Maximum Output Current 3.5 A
- 2-MHz, 3-MHz, or 4-MHz Switching Frequency
- Auto PWM/PFM and Forced-PWM Operations
- Output Voltage = 0.7 V to 3.36 V
- 5-V Boost Converter
- Maximum Output Current 600 mA
- External Clock Input to Synchronize Switching
- Spread-Spectrum Modulation
- Programmable Start-up and Shutdown Delays and Sequencing with Enable Signal
- Configurable General Purpose Outputs (GPOs)
- I2C-Compatible Interface Supporting Standard (100 kHz), Fast (400 kHz), Fast+ (1 MHz), and High-Speed (3.4 MHz) Modes
- Interrupt Function with Programmable Masking
The LP87702-Q1helps meet the power management requirements of the latest platforms, particularly in automotive radar and camera and industrial radar applications. The device contains two step-down DC/DC converters, and a 5-V boost converter to support safety critical applications. The device integrates two voltage monitoring inputs for external power supplies and a window watchdog.
The automatic PWM/PFM (AUTO mode) operation gives high efficiency over a wide output current range for buck converters. The LP87702-Q1 uses remote voltage sensing to compensate IR drop between the converter output and the point-of-load, thus improving the accuracy of the output voltage.
Programmable start-up and shutdown sequences synchronized to the enable signal are supported, including general purpose digital outputs.
During start-up and voltage change, the device controls the output slew rate for minimum output voltage overshoot and inrush current. This device contains one-time-programmable (OTP) memory. Each orderable part number has specific OTP settings for a given application. Details of the default OTP configuration for each orderable part number can be found in the technical reference manual.

추가 정보 요청
기능 안전 문서 및 기타 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
전원 공급 솔루션
LP87702-Q1을 포함하는 솔루션을 살펴보세요. TI는 칩(SoC), 프로세서, 마이크로컨트롤러, 센서 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array)의 TI와 비TI 시스템을 위한 전원 공급 솔루션을 제공합니다.
LP8770Q1EVM — 진단 기능을 지원하는 LP8770-Q1 부스트 및 듀얼 벅 레귤레이터용 평가 모듈
PEET-GUI — TPS6594-Q1, LP8756-Q1, LP8758, LP8770 및 TPS650330-Q1용 효율성 예측 툴
TIDA-020011 — 차량용 mmWave 레이더 제스처 제어 레퍼런스 설계
TIDEP-01021 — 코너 레이더 레퍼런스 설계용 빔 조정
TIDEP-01025 — mmWave 진단 및 모니터링 레퍼런스 디자인
TIDA-01570 — 개체 데이터 출력을 지원하는 오토모티브 77GHz 레이더 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-020004 — 듀얼 CAN FD를 통한 개체 데이터 출력을 지원하는 오토모티브 RFCMOS 77GHz 레이더 모듈 레퍼런스 설계
PMP22334 — 고효율, 저잡음 5V/3.3V/1.8V/1.1V 오토모티브 디스플레이 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |