PCA9543A
- 1-of-2 Bidirectional Translating Switches
- I2C Bus and SMBus Compatible
- Two Active-Low Interrupt Inputs
- Active-Low Interrupt Output
- Active-Low Reset Input
- Two Address Pins Allowing up to Four PCA9543A Devices on the I2C Bus
- Channel Selection Via I2C Bus, in Any Combination
- Power-up With All Switch Channels Deselected
- Low RON Switches
- Allows Voltage-Level Translation Between 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V Buses
- No Glitch on Power-up
- Supports Hot Insertion
- Low Standby Current
- Operating Power-Supply Voltage Range of 2.3 V to 5.5 V
- 5.5-V Tolerant Inputs
- 0 to 400-kHz Clock Frequency
- Latch-Up Performance Exceeds 100-mA Per JESD78
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The PCA9543A is a dual bidirectional translating switch controlled by the I2C bus. The SCL/SDA upstream pair fans out to two downstream pairs, or channels. Either individual SCn/SDn channel or both channels can be selected, determined by the contents of the programmable control register. Two interrupt inputs ( INT1– INT0), one for each of the downstream pairs, are provided. One interrupt output ( INT) acts as an AND of the two interrupt inputs.
An active-low reset ( RESET) input allows the PCA9543A to recover from a situation where one of the downstream I2C buses is stuck in a low state. Pulling RESET low resets the I2C state machine and causes both of the channels to be deselected, as does the internal power-on reset function.
The pass gates of the switches are constructed such that the VCC pin can be used to limit the maximum high voltage, which will be passed by the PCA9543A. This allows the use of different bus voltages on each pair, so that 1.8-V, 2.5-V, or 3.3-V parts can communicate with 5-V parts without any additional protection. External pull-up resistors pull the bus up to the desired voltage level for each channel. All I/O pins are 5.5-V tolerant.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
I2C-DESIGNER — I2C 디자이너 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-060039 — 유도성 터치 및 자기 다이얼 비접촉 사용자 인터페이스 레퍼런스 설계
유도성 감지 터치 버튼을 사용하면 누르는 힘을 사용해 버튼 누르기를 결정하는 강력한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 따라서 먼지나 버튼 표면의 손상 같은 환경적 요인을 무시하고 장갑을 착용한 상태로 터치 버튼을 사용할 수 있습니다. 홀 효과 센서 다이얼은 무접촉 회전을 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |