TCA39306
- 2-Bit bidirectional translator for SDA and SCL lines in mixed-mode I 2C applications
- Standard-mode, fast-mode, and fast-mode plus I 2C and SMBus compatible
- I 3C compatible (12.5 MHz supported)
- Allows voltage-level translation between
- 0.9-V V REF1 and 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, or 5-V V REF2
- 1.2-V V REF1 and 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, or 5-V V REF2
- 1.8-V V REF1 and 2.5-V, 3.3-V, or 5-V V REF2
- 2.5-V V REF1 and 3.3-V or 5-V V REF2
- 3.3-V V REF1 and 5-V V REF2
- Provides bidirectional voltage translation with no direction Pin
- Low ON-state resistance between input and output ports provides less signal distortion
- Open-drain I 2C I/O ports (SCL1, SDA1, SCL2, and SDA2)
- 5-V Tolerant I 2C I/O ports to support mixed-mode signal operation
- High-impedance SCL1, SDA1, SCL2, and SDA2 pins for EN = Low
- Lockup-free operation for isolation when EN = Low
- Flow-through pinout for ease of printed-circuit-board trace routing
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V human-body model (A114-A)
- 1000-V charged-device model (C101)
The TCA39306 is a dual bidirectional voltage-level translator compatible with I 2C, SMBus, and I 3C with an enable (EN) input, and is operational from 0.9-V to 3.3-V V REF1 and 1.8-V to 5.5-V V REF2.
The device allows bidirectional voltage translations between 0.85 V and 5 V, without the use of a direction pin. The low ON-state resistance (R ON) of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay. When EN is high, the translator switch is ON, and the SCL1 and SDA1 I/O are connected to the SCL2 and SDA2 I/O, respectively, allowing bidirectional data flow between ports. When EN is low, the translator switch is off, and a high-impedance state exists between ports.
In addition to voltage translation, the TCA39306 can be used to isolate a higher speed bus from a lower speed bus by controlling the EN pin to disconnect the slower bus during fast-mode communication.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TCA39306EVM — TCA39306 평가 모듈 저전압 I²C 레벨 시프터
이 EVM은 조정 가능한 풀업 저항기와 버스 정전 용량을 통해 구성 가능한 로딩 조건을 제공하여 설계자가 시스템에서 이 장치의 성능을 쉽게 테스트할 수 있게 도와줍니다.
I2C-DESIGNER — I2C 디자이너 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
X2SON (DTM) | 8 | Ultra Librarian |