TCA9543A
- 1-of-2 Bidirectional Translating Switches
- I2C Bus and SMBus Compatible
- Two active-low interrupt inputs
- Active-low interrupt output
- Active-low reset input
- Two address pins allowing up to four TCA9543A devices on the I2C bus
- Channel selection via I2C bus, in any combination
- Power-up with all switch channels deselected
- Low RON switches
- Allows voltage-level translation between
1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V buses - No glitch on power-up
- Supports hot insertion
- Low standby current
- Operating power-supply voltage range of 1.65-V to 5.5-V
- 5.5-V Tolerant inputs
- 0 to 400-kHz Clock frequency
- Latch-up Performance exceeds 100-mA Per JESD78
- ESD Protection exceeds JESD 22
- 4000-V Human-body model (A114-A)
- 1500-V Charged-device model (C101)
The TCA9543A is a dual bidirectional translating switch controlled by the I2C bus. The SCL/SDA upstream pair fans out to two downstream pairs, or channels. Either individual SCn/SDn channel or both channels can be selected, determined by the contents of the programmable control register. Two interrupt inputs (INT1–INT0), one for each of the downstream pairs, are provided. One interrupt output (INT) acts as an AND of the two interrupt inputs.
An active-low reset (RESET) input allows the TCA9543A to recover from a situation where one of the downstream I2C buses is stuck in a low state. Pulling RESET low resets the I2C state machine and causes both of the channels to be deselected, as does the internal power-on reset function.
The pass gates of the switches are constructed such that the VCC terminal can be used to limit the maximum high voltage, which will be passed by the TCA9543A. This allows the use of different bus voltages on each pair, so that 1.8-V, 2.5-V, or 3.3-V parts can communicate with 5-V parts without any additional protection. External pull-up resistors pull the bus up to the desired voltage level for each channel. All I/O terminals are 5.5-V tolerant.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TCA9543A Low Voltage 2-Channel I2C Bus Switch With Interrupt Logic And Reset datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/10/29 |
| Application brief | Best Practices: I2C Devices on an I3C Shared Bus | PDF | HTML | 2023/03/30 | |
| Application note | I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A) | 2023/01/31 | ||
| Application note | I2C Dynamic Addressing | 2019/04/25 | ||
| Application note | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016/09/07 | |
| Selection guide | I2C Infographic Flyer | 2015/12/03 | ||
| Application note | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015/06/30 | |
| Application note | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015/05/15 | ||
| Application note | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015/02/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TCA9548AEVM — TCA9548A I2C 1-8 양방향 변환 스위치 평가 모듈
TCA9548AEVM은 TI의 I2C 스위치 TCA954xA 제품군의 기능을 평가하고 시연할 수 있도록 설계되었습니다. TCA9548AEVM은 기존 시스템과 상호 작용하거나 TCA9548AEVM을 위한 I2C 마스터 및 전원 공급 장치 역할을 하는 MSP430 Lauchpad와 페어링되는 독립형 평가 모듈로 사용할 수 있습니다. TCA9548AEVM에는 다양한 수의 채널로 다음과 같은텍사스 인스트루먼트 I2C 스위치 5개를 수용하도록 조정할 수 있는 여러 점퍼도 있습니다. TCA9543A, TCA9544A, TCA9545A, (...)
I2C-DESIGNER — I2C 디자이너 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |