8-pin (DGK) package image

TCA9803DGKR 활성

내부 3mA 전류 소스를 지원하는 2비트 레벨 변환 400kHz I2C/SMBus 버퍼/리피터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TCA9803DGKR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TCA9803DGKT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg | NiPdAu | Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TCA9803의 주요 특징

  • Two-channel bidirectional buffer
  • Integrated current source on B-side, requires no external B-side resistors
  • Ultra-low power consumption
  • No static-voltage offset, low VOL
  • I2C bus and SMBus compatible
  • Operating supply voltage range of 0.8 V to 3.6 V on A-side
  • Operating supply voltage range of 1.65 V to 3.6 V on B-side
  • Active-high repeater enable input
  • Powered-off high impedance I2C bus pins on A-side
  • Powered-off back-power protection I2C bus pins
  • Support for clock stretching and multiple master arbitration
  • Family of current source options from 0.5 mA to 3 mA

TCA9803에 대한 설명

The TCA9803 is a dual-channel bidirectional buffer intended for I2C bus and SMBus/PMBus systems. It provides bidirectional level shifting (up-translation and down-translation) between low voltages (down to 0.8 V) and higher voltages (1.65 V to 3.6 V). The TCA9803 features an internal current source on the B-side of the device, allowing the removal of external pull-up resistors on the B-side. The current source also provides an improved rise time and ultra-low power consumption.

The TCA9803 is able to provide true buffering (rather than a pass-FET solution) without using a static voltage offset or incremental offset. This means that the VOL on both the A and B sides of the TCA9803 are very low (approximately 0.2 V), helping to eliminate communication issues as a result of fixed VIL thresholds. Another key feature of the TCA9803 is that there are no power sequencing requirements, or power supply dependencies. VCCA can be greater than, less than, or equal to VCCB. This gives the system designer flexibility with how the TCA9803 is used.

The TCA9803 is part of a four device family with varying current source strengths (see the Device Comparison Table).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TCA9803DGKT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기