이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
TLIN1024-Q1
- AEC Q100 Qualified for automotive applications
- Temperature: –40 to 125°C ambient
- HBM Classification level: ±8 kV
- CDM Classification level: ±1.5 kV
- Compliant to LIN2.0, LIN2.1, LIN2.2, LIN2.2A and ISO/DIS 17987–4.2 (See SLLA492)
- Conforms to SAE J2602 recommended practice for LIN (See SLLA492)
- Supports 12 V battery applications
- LIN transmit data rate up to 20 kbps
- Wide operating ranges
- 4 V to 36 V supply voltage
- ±45 V LIN bus fault protection
- Sleep mode: ultra-low current consumption allows wake up event from:
- LIN bus
- Local wake up through EN
- Power up and down glitch free operation
- Protection features:
- Under voltage protection on VSUP
- TXD Dominant time out protection (DTO)
- Thermal shutdown protection
- Unpowered node or ground disconnection failsafe at system level.
- 3.5 mm × 5.5 mm QFN package with improved automated optical inspection (AOI) capability
The TLIN1024-Q1 device is a quad Local Interconnect Network (LIN) physical layer transceiver, which integrates wake up and protection features, compliant to LIN2.0, LIN2.1, LIN2.2, LIN2.2A and ISO/DIS 17987–4.2 standards. LIN is a single wire bidirectional bus typically used for low speed in-vehicle networks using data rates up to 20 kbps. The LIN receiver supports data rates up to 100 kbps for in-line programming. The TLIN1024-Q1 has two separate dual LIN transceiver blocks. The VSUP1/2 control separate dual transceiver blocks. The TLIN1024-Q1 converts the LIN protocol data stream on the TXD input into a LIN bus signal using a current-limited wave-shaping driver which reduces electromagnetic emissions (EME). The receiver converts the data stream to logic level signals that are sent to the microprocessor through the open-drain RXD pin. Ultra-low current consumption is possible using the sleep mode which allows wake up via LIN bus or EN pin. The integrated resistor, electrostatic discharge (ESD) protection, and fault protection allow designers to save board space in their applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLIN1024-Q1 Automotive Quad Local Interconnect Network (LIN) Transceiver with Dominant State Timeout datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/06/15 |
* | Errata | TLIN1024-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020/05/22 | |
Technical article | Local Interconnect Network – the last mile network | PDF | HTML | 2018/01/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLIN2029EVM — 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 고장 방지 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버 EVM
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.