TLV9002
- Scalable CMOS amplifier for low-cost applications
- Rail-to-rail input and output
- Low input offset voltage: ±0.4 mV
- Unity-gain bandwidth: 1 MHz
- Low broadband noise: 27 nV/√Hz
- Low input bias current: 5 pA
- Low quiescent current: 60 µA/Ch
- Unity-gain stable
- Internal RFI and EMI filter
- Operational at supply voltages as low as 1.8 V
- Easier to stabilize with higher capacitive load due to resistive open-loop output impedance
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
The TLV900x family includes single (TLV9001), dual (TLV9002), and quad-channel (TLV9004) low-voltage (1.8 V to 5.5 V) operational amplifiers (op amps) with rail-to-rail input and output swing capabilities. These op amps provide a cost-effective solution for space-constrained applications such as smoke detectors, wearable electronics, and small appliances where low-voltage operation and high capacitive-load drive are required. The capacitive-load drive of the TLV900x family is 500 pF, and the resistive open-loop output impedance makes stabilization easier with much higher capacitive loads. These op amps are designed specifically for low-voltage operation (1.8 V to 5.5 V) with performance specifications similar to the TLV600x devices.
The robust design of the TLV900x family simplifies circuit design. The op amps feature unity-gain stability, an integrated RFI and EMI rejection filter, and no-phase reversal in overdrive conditions.
The TLV900x devices include a shutdown mode (TLV9001S, TLV9002S, and TLV9004S) that allow the amplifiers to switch off into standby mode with typical current consumption less than 1 µA.
Micro-size packages, such as SOT-553 and WSON, are offered for all channel variants (single, dual, and quad), along with industry-standard packages such as SOIC, MSOP, SOT-23, and TSSOP packages.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — 듀얼 채널 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
SMALL-AMP-DIP-EVM — 소형 패키지를 갖춘 연산 증폭기용 평가 모듈
SMALL-AMP-DIP-EVM은 여러 업계 표준 소형 패키지와 빠르고 쉬운 인터페이스를 통해 소형 패키지 연산 증폭기 프로토타입 제작 속도를 높여줍니다. SMALL-AMP-DIP-EVM은 DPW-5(X2SON), DSG-8(WSON), DCN-8(SOT), DDF-8(SOT), RUG-10(X2QFN), RUC-14(X2QFN), RGY-14(VQFN) 및 RTE-16(WQFN)을 포함한 8가지 소형 패키지 옵션을 지원합니다.
Collection of test circuits in TINA-TI to accompany AN1516 (Rev. A)
TINA-TI Reference Design Companion for Low-Pass Filtered Inverting Amp Circuit
TINA-TI Reference Design Companion for Single-supply strain gauge bridge amp
TINA-TI Reference Design Companion for Temperature Sensing with NTC Circuit (Rev. C)
TINA-TI Reference Design Companion for Temperature Sensing with PTC Circuit (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060002 — NTC 서미스터 회로를 사용한 온도 감지
CIRCUIT060006 — 브리지 증폭기 회로
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060027 — 적분기 회로
CIRCUIT060029 — GND 회로로 출력 스윙하는 단일 공급, 저압측, 단방향 전류 감지 솔루션
CIRCUIT060040 — T-네트워크 회로가 있는 트랜스임피던스 증폭기
CIRCUIT060052 — 저역 필터된 인버팅 증폭기 회로
CIRCUIT060071 — 인버팅 감쇠기 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
SBOC496 — Simulation for Integrator Circuit
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
범용 연산 증폭기
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
하드웨어 개발
설계 툴
SBOC499 — Simulation for Unidirectional Current Sense with Output Swing to GND
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
범용 연산 증폭기
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
하드웨어 개발
설계 툴
SBOC522 — Simulation for Inverting Attenuator Circuit
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
범용 연산 증폭기
하드웨어 개발
설계 툴
SBOC528 — Simulation for Low-Pass Filtered Non-Inverting Amplifier Circuit
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
범용 연산 증폭기
하드웨어 개발
설계 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010025 — 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계
TIDA-050042 — 스위칭 CC 소스를 지원하는 1s~6s, 최대 1.5A 리튬 이온 배터리 충전기 레퍼런스 설계
The design enables a stable (...)
TIDA-010081 — 5G 텔레콤 정류기를 위한 >95% 효율, 1kW 아날로그 제어 AC/DC 레퍼런스 설계
TIDA-010014 — 광전자 측정 서브시스템용 저전압 IR LED 드라이버 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YCK) | 9 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치