TMP100
- Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I2C Interface Compatibility
- Resolution: 9 to 12 Bits, User-Selectable
- Accuracy:
- ±1°C (Typical) from –55°C to 125°C
- ±2°C (Maximum) from –55°C to 125°C
- Low Quiescent Current: 45-µA, 0.1-µA Standby
- Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- TMP100 Features Two Address Pins
- TMP101 Features One Address Pin and an ALERT Pin
- 6-Pin SOT-23 Package
The TMP100 and TMP101 devices are digital temperature sensors ideal for negative temperature coefficient (NTC) and positive temperature coefficient (PTC) thermistor replacement. The devices offer a typical accuracy of ±1°C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or look-up tables to derive the temperature. The on-chip, 12-bit ADC offers resolutions down to 0.0625°C. The devices are available in 6-Pin SOT-23 packages.
The TMP100 and TMP101 devices feature SMBus, Two-Wire, and I2C interface compatibility. The TMP100 device allows up to eight devices on one bus. The TMP101 device offers an SMBus Alert function with up to three devices per bus.
The TMP100 and TMP101 devices are ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
The TMP100 and TMP101 devices are specified for operation over a temperature range of −55°C to 125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP10x Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface with Alert Function in SOT-23 Package datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2015/11/10 |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/01/21 | |
Application note | Interfacing an MSP430 MCU and a TMP100 Temperature Sensor (Rev. A) | 2018/06/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM75SW-LINUX — I2C 온도 센서용 Linux 드라이버
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- LM75A
- TMP100
- TMP101
- (...)
TIDM-TM4C129CAMERA — ARM® Cortex®-M 마이크로컨트롤러(MCU)용 카메라 레퍼런스 디자인
TIDA-00782 — DLP® 기술을 사용한 휴대용, 고휘도 HD 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인
TIDM-TM4C129XSDRAM — 고성능 마이크로컨트롤러의 SDRAM 메모리 인터페이싱
TIDM-CONNECTED-ETHERNET — 연결된 이더넷, USB 및 LCD 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치