TMP1826
- 1-Wire interface with multi-drop shared bus and cyclic redundancy check (CRC)
- Bus powered with operating voltage: 1.7 V to 5.5 V
- IEC 61000-4-2 ESD for 8-kV contact discharge
- Functional Safety-Capable
- High-accuracy digital temperature sensor (WSON package)
- ±0.2°C (maximum) from +10°C to +45°C
- ±0.3°C (maximum) from –40°C to +105°C
- ±0.4°C (maximum) from –55°C to +150°C
- High-accuracy digital temperature sensor (VSSOP package)
- ±0.3°C (maximum) from –20°C to +85°C
- ±0.5°C (maximum) from –55°C to +150°C
- Temperature measurement current: 94 µA
- Shutdown current: 1.3 µA
- 16-bit temperature resolution: 7.8125 m°C (1 LSB)
- Fast data rates of 90 kbps in overdrive speed
- Flexible user programmable short address modes for faster device address
- 2Kb EEPROM features:
- Write operation in 64-bit block size
- Continuous read mode
- Read with write protection with 256-bit page size
- Programming current: 178 µA
- NIST traceable factory-programmed non erasable 64-bit identification number for device addressing
- Four configurable open-drain digital input-output and temperature alert
The TMP1826 is a high-accuracy, 1-Wire compatible digital output temperature sensor with integrated 2Kb EEPROM and a wide operating temperature range from –55°C to +150°C. The TMP1826 provides a high accuracy of ±0.1°C (typical)/±0.2°C (maximum) across the temperature range of +10°C to +45°C. Each device comes with a factory programmed 64-bit unique identification number for addressing and NIST traceability. The TMP1826 supports both standard speed for legacy application and overdrive mode with 90-kbps data rate for low latency communication across a wide voltage range of 1.7 V to 5.5 V.
In the simplest mode of operation, the TMP1826 1-Wire interface, with an integrated 8-kV IEC-61000-4-2 ESD protection on the data pin, requires only a single connection and a ground return in bus powered mode, which simplifies and reduces cost by reducing the number of wires and external protection components. Additionally, there is the V DD power pin also available for applications that may want to have a dedicated power supply.
Request more information
NIST calibration documentation is available. Request now
The TMP1827 security programming guide, secure tool and software are available. Request now
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMP1827EVM — 단선 디지털 온도 센서용 TMP1827 평가 모듈
TMP1827은 HMAC(해시 메시지 인증 코드) 및 2K비트 EEPROM을 지원하는 SHA(보안 해시 알고리즘) 256비트가 통합된 고정밀 단선 호환 디지털 출력 온도 센서입니다. TMP1827은 -55°C~+150°C의 온도 범위에서 ±0.3°C의 높은 정확도를 제공합니다
TMP1827EVM은 TMP182x를 평가하고 비트 단위 레지스터 레벨까지 장치에 익숙해지기 위한 빠른 설정을 제공하도록 설계되었습니다. 또한 PCB(인쇄 회로 기판) 천공은 사용자가 TMP1827을 USB 인터페이스에서 분리할 수 있게 합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGR) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치