TPD1E10B09-Q1
- AEC-Q101 qualified
- IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection
- ±20-kV Contact Discharge
- ±20-kV Air-Gap Discharge
- ISO 10605 (330 pF, 330 Ω) ESD protection
- ±8-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air-Gap Discharge
- IEC 61000-4-5 surge protection
- 4.5 A (8/20 µs)
- I/O capacitance 10 pF (typical)
- R DYN: 0.5 Ω (typical)
- DC breakdown voltage ±9.5 V (minimum)
- Ultra low leakage current 100 nA (maximum)
- 13-V clamping voltage (typical at I PP = 1 A)
- Industrial temperature range: –40°C to +125°C
- Space-saving 0402 footprint
The TPD1E10B09-Q1 device is a bidirectional electrostatic discharge (ESD) transient voltage suppression (TVS) diode in a small 0402 industry standard package. This TVS protection diode is convenient for component placement in space-saving applications and features low R DYN and high IEC rating. The TPD1E10B09-Q1 is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4) offering ±20-kV contact discharge and ±20-kV IEC air-gap protection. ESD voltages can easily reach 5-kV and during extreme conditions these voltages can be significantly higher, causing damages to many integrated circuits. For example, in a low humidity environment voltages can exceed 20-kV.
The low dynamic resistance (0.5 Ω) and low clamping voltage (13 V at 1-A IPP) allows for system level protection against transient events, providing robust protection on designs that are exposed to ESD events. This device also features a 10-pF IO capacitance making it an excellent choice for audio lines, push buttons, memory interfaces, or GPIOs.
This device is also available without automotive qualification: TPD1E10B09.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPD1E10B09-Q1 Automotive 1-Channel ESD in 0402 Package With 10-pF Capacitance and 9-V Breakdown datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/09/07 |
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
Application note | ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/17 | |
Application brief | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/11/12 | |
User guide | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/27 | |
Selection guide | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017/06/26 | ||
EVM User's guide | TPD1E10B09-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2016/07/12 | ||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.