TPS23881
- IEEE 802.3bt PSE solution for PoE 2 Type 3 or Type 4 Power over Ethernet applications
- Eight independent PSE channels
- Compatible with TI’s FirmPSE system firmware
- SRAM Programmable memory
- Programmable power limiting accuracy ±2.5%
- 200-mΩ current sense resistor
- Legacy PD capacitance measurement
- Selectable 2-pair or 4-pair port power allocations
- 15.4 W, 30 W, 45 W, 60 W, 75 W or 90 W
- Single and dual signature PD compatibility
- Dedicated 14-bit integrating current ADC per port
- Noise immune MPS for DC disconnect
- 2% current sensing accuracy
- 1- or 3-bit fast port shutdown input
- Auto-class discovery and power measurement
- Inrush and operational foldback protection
- Flexible processor controlled operating modes
- Auto, semi auto and manual / diagnostic
- Per port voltage monitoring and telemetry
- –40°C to +125°C temperature operation
- Ultra Low Alpha (ULA) packaging (TPS23881A)
The TPS23881 is an 8-channel power sourcing equipment (PSE) controller engineered to insert power onto Ethernet cables in accordance with the IEEE 802.3bt standard. The eight individual power channels can be configured in any combination of 2-Pair (1-channel) or 4-Pair (2-channels) PoE Ports. The PSE controller can detect powered devices (PDs) that have a valid signature, complete mutual identification, and apply power.
The TPS23881 improves on the TPS23880 with reduced current sense resistors, more accurate programmable power limiting, capacitance measurement and the ability to operate from ROM (see Device Comparison Table). The TPS23881 is also compatible with TI’s FirmPSE system firmware, which provides a fully configurable solution for controlling multiple TPS23881 devices in systems offering up to 48-ports of 4-pair PoE power.
Programmable SRAM enables in-field firmware upgradability over I 2C to ensure IEEE compliance and interoperability with the latest PoE enabled devices. Dedicated per port ADCs provide continuous port current monitoring and the ability to perform parallel classification measurements for faster port turn on times. A ±2.5% accurate programmable port power limit provides the ability to expand the maximum power sourced from 90 W to upwards of 125 W. The 200-mΩ current sense resistor and external FET architecture allow designs to balance size, efficiency, thermal and solution cost requirements.

추가 정보 요청
- TPS23881 제품 공지 및 최신 펌웨어 업데이트가 있습니다. 지금 요청
- TI의 FirmPSE 시스템 펌웨어, GUI, 호스트 인터페이스 프로토콜 및 FirmPSE 권고가 제공됩니다. 지금 요청
- TPS23881와의 상호운용성 신뢰도에 대한 TI의 PoE 2 적합성 테스트 보고서를 확인해 보세요.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSEMTHR24EVM-081 — 24포트 IEEE 802.3bt 지원 PSE 시스템용 마더보드
PSEMTHR24EVM-081은 TPS23881 및 TPS23882 PSE 컨트롤러를 위한 기본 보드입니다. 이 보드에는 IEEE 802.3at 애플리케이션에 최대 30W/포트를 전송하고 IEEE 802.3bt 애플리케이션에 최대 90W/포트를 전송하는 데 사용할 수 있는 24개의 2페어/4페어 포트가 포함되어 있습니다.
PSEMCUDAUEVM-082 — 24포트 IEEE 802.3bt 지원 PSE 시스템용 MCU 도터 카드
PSEMCUDAUEVM-082는 TPS23881 및 TPS23882를 갖춘 TI의 24포트 레퍼런스 설계를 위한 MSP430 MCU 부속 카드입니다. GUI와 결합된 이 보드를 사용하면 포트 전원 관리 및 여러 전원 공급 장치 사용과 같은 시스템 기능을 제공할 수 있는 TI의 생산 준비가 완료된 시스템 펌웨어인 FirmPSE가 가능합니다.
TPS23881EVM-008 — IEEE 802.3bt 지원 PoE PSE 애플리케이션을 위한 TPS23881 도터 카드
TPS23881EVM-008은 200mΩ 감지 저항이 있는 4페어, 타입 4, 8채널 PoE(Power-over-Ethernet) PSE인 TPS23881을 평가하기 위한 도터 카드입니다. 이 부속 카드는 캠퍼스, 분기 스위치 및 네트워크 비디오 레코더 같은 고전력 PSE 애플리케이션에 적합한 TPS23881을 위한 평가 및 레퍼런스 회로를 제공합니다.
TPS23881EVM-083 — 24포트 PSE 시스템용 IEEE 802.3bt 지원 PSE 도터 카드
TPS23881EVM-008은 200mΩ 감지 저항이 있는 4페어, 타입 4, 8채널 PoE(Power-over-Ethernet) PSE인 TPS23881을 평가하기 위한 24포트(48채널) 도터 카드입니다. 이 도터 카드는 캠퍼스, 분기 스위치 및 네트워크 비디오 레코더와 같은 포트 수가 많은 애플리케이션에서 TPS23881을 위한 평가 및 레퍼런스 회로를 제공합니다.
BOOST-PSEMTHR-007 — IEEE 802.3bt 지원 PoE PSE 애플리케이션을 위한 TPS2388x 마더보드
BOOST-PSEMTHR-007은 TPS23880 및 TPS23881 PSE 컨트롤러를 위한 기본 보드입니다. 이 보드에는 IEEE 802.3at 애플리케이션에 최대 30W/포트를 전송하는 데 사용할 수 있는 2페어 포트 4개와 IEEE 802.3bt 애플리케이션에 최대 90W/포트를 전송하는 데 사용할 수 있는 4페어 포트 2개가 포함되어 있습니다.
SLVC772 — TPS2388x EVM GUI
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
전력원 장비
하드웨어 개발
평가 보드
도터 카드
개발 키트
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-050026-23881 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |