TPS53513
- Integrated 13.8-mΩ and 5.9-mΩ MOSFETs With
8-A Continuous Output Current - Supports All Ceramic Output Capacitors
- Reference Voltage 600 mV ±0.5% Tolerance
- Output Voltage Range: 0.6 V to 5.5 V
- D-CAP3™ Control Mode With Fast Load-Step Response
- Auto-Skipping Eco-mode™ for High Light-Load Efficiency
- FCCM for Tight Output Ripple and Voltage Requirements
- Eight Selectable Frequency Settings from
250 kHz to 1 MHz - Precharged Start-up Capability
- Built-in Output Discharge Circuit
- Open-Drain Power-Good Output
- 3.5 mm × 4.5 mm, 28-Pin, VQFN Package
- Create a Custom Design Using the TPS53513 With the WEBENCH® Power Designer
The TPS53513 device is a small-sized, synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. The device offers ease-of-use and low external-component count for space-conscious power systems.
This device features high-performance integrated MOSFETs, accurate 0.5% 0.6-V reference, and an integrated boost switch. Competitive features include very low external-component count, fast load-transient response, auto-skip mode operation, internal soft-start control, and no requirement for compensation.
A forced continuous conduction mode (FCCM) helps meet tight voltage regulation accuracy requirements for performance DSPs and FPGAs. The TPS53513 device is available in a 28-pin VQFN package and is specified from –40°C to +85°C ambient temperature.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS53513EVM-587 — TPS53513EVM-587 단일-출력 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
The TPS53513EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS53513. The TPS53513 is a D-CAP3™ mode, 8-A synchronous buck converter with integrated MOSFETs. It provides a fixed 1.2-V output at up to 8 A from a 12-V input bus. The TPS53513EVM is designed to demonstrate the TPS53513 (...)
TPS53513 TINA-TI Transient Reference Design
PMP11399 — 엔터프라이즈 이더넷 스위치 레퍼런스 디자인을 위한 PMBus 전원 시스템
PMP20721 — 의사 차동 원격 감지를 지원하는 동기 벅 통합 컨버터 레퍼런스 설계
PMP9667 — 엔터프라이즈 SSD 스토리지 애드온 카드 컨트롤러용 코어 전압 레귤레이터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RVE) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치