TPS54040A
- 3.5 V to 42 V Input Voltage Range
- 200-mΩ High-Side MOSFET
- High Efficiency at Light Loads with a Pulse
Skipping Eco-mode™ - Tighter Enable Threshold than TPS54040
for More Accurate UVLO Voltage - Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
- 116 µA Operating Quiescent Current
- 1.3 µA Shutdown Current
- 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock
- Adjustable Slow Start/Sequencing
- UV and OV Power Good Output
- 0.8-V Internal Voltage Reference
- Available in MSOP-10 and VSON-10 Packages
- Supported by WEBENCH® and SwitcherPro™
Software Tool
The TPS54040A device is a 42 V, 0.5 A, step down regulator with an integrated high side MOSFET. Current mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low ripple pulse skip mode reduces the no load, regulated input supply current to 116 µA. Using the enable pin, shutdown supply current is nominally 1.3 µA when the enable pin is low.
Under voltage lockout is internally set at 2.5 V, but can be increased using the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the slow start pin that can also be configured for sequencing or tracking. An open drain power good signal indicates when the output is within 94% to 107% of its nominal voltage.
A wide switching frequency range allows efficiency and external component size to be optimized. Frequency fold back and thermal shutdown protects the part during an overload condition.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS54040EVM-456 — TPS54040 42V 입력, 5V 출력, 0.5A 평가 모듈
TPS54040 TINA-TI Transient Reference Design
TPS54040A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
TIDA-00172 — EnDat 2.2와 위치 인코더의 인터페이스 레퍼런스 디자인
TIDA-00176 — 고분해능 위치 보간을 지원하는 Sin/Cos 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인
이 설계는 드롭인 호환 14 또는 12비트 버전과 16비트 듀얼 샘플 ADC를 활용하여 성능과 비용을 최적화할 수 있습니다. TIDA-00176은 또한 SPI 및 QEP 인터페이스를 사용하는 외부 프로세서에 간편하게 연결할 수 있으며, 선택적 임베디드 ADC를 사용할 수 있습니다. 빠른 평가를 위해 Piccolo F28069M MCU (...)
TIDA-00175 — 5V BiSS 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인
TIDA-01574 — 전력 도용 온도 조절기용 전력계 레퍼런스 설계
TIDA-00180 — 위치 인코더 인터페이스를 위한 프로그래머블 출력 전압 및 보호 기능을 갖춘 전원 공급 장치
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치